(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6

不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6

軸承材料使用不鏽鋼,軸承箱材料使用不鏽鋼及塑膠,為耐腐蝕性優越的菱形法蘭型組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6 尺寸圖1
不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6 尺寸圖2

產品規格

安裝面到球狀軸承座中心距離的尺寸差(⊿A2s)及螺栓孔中心間的距離尺寸差(⊿Js)

軸承箱公稱編號A2sJs
SFL000~SFL006±0.5±0.4

規格表

不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6 規格表1
不鏽鋼製菱形法蘭型組件 USFL-S6 規格表2

備註)

  • 1. 組件和附蓋組件的公稱編號,其內徑編號的後面標有嵌合記號。
  • 2. 適用軸承的尺寸及形狀請參照數位型錄的軸承尺寸表。
型號
USFL000JS6
USFL003JS6
USFL004JS6
USFL006JS6
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 1039001550
9天~ 1751002600
4天~ 2079004000
9天~ 30112006600

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 嵌入裝置軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 不鏽鋼
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲式 轉動體材質 不鏽鋼 表面處理
直徑系列記號 0(小型輕荷重用) 嵌合 J7 滑脂種類 耐腐蝕用
密封 合成橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767