(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

套環蓋

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

套環蓋 尺寸圖

規格表

Nom.sizeODAMass kg
15A21.7340.053
1.5S38.150.50.13
2.0S50.8640.2
2.5S63.577.50.33
3.0S76.3910.46
3.5S89.11060.64
4.0S101.61190.82
4.5S114.31301
5.5S139.81551.53
6.5S165.21832.16
200A216.3233.53.52
  • 1.0S~1.5S共用
  • 8A~15A共用(僅SUS316L)
型號
CLF-B-304-1.5S
CLF-B-304-2.0S
CLF-B-304-2.5S
CLF-B-304-3.0S
CLF-B-304-3.5S
CLF-B-304-4.0S
CLF-B-304-4.5S
CLF-B-304-5.5S
CLF-B-304-6.5S
CLF-B-304-200A
CLF-B-316L-1.5S
CLF-B-316L-2.0S
CLF-B-316L-2.5S
CLF-B-316L-3.0S
CLF-B-316L-3.5S
CLF-B-316L-4.0S
CLF-B-316L-4.5S
CLF-B-316L-5.5S
CLF-B-316L-6.5S
CLF-B-316L-15A
CLF-B-316L-200A
型號數量折扣標準
出貨日
外徑公稱D 接頭材質 外徑公稱 D
(φ)
4天~ 1.0S~2.0SSUS3041.5S
4天~ 1.0S~2.0SSUS3042.0S
4天~ 2.5S~4.5SSUS3042.5S
4天~ 2.5S~4.5SSUS3043.0S
4天~ 2.5S~4.5SSUS3043.5S
4天~ 2.5S~4.5SSUS3044.0S
4天~ 2.5S~4.5SSUS3044.5S
4天~ 5.5S~6.5SSUS3045.5S
4天~ 5.5S~6.5SSUS3046.5S
4天~ 80A~200ASUS304200A
4天~ 1.0S~2.0SSUS316L1.5S
4天~ 1.0S~2.0SSUS316L2.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L3.0S
4天~ 2.5S~4.5SSUS316L3.5S
4天~ 2.5S~4.5SSUS316L4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L4.5S
11天~ 5.5S~6.5SSUS316L5.5S
11天~ 5.5S~6.5SSUS316L6.5S
4天~ 8A~15ASUS316L15A
11天~ 80A~200ASUS316L200A

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 封蓋 連接的種類1(左或是大徑側) ISO套環套接接頭
表面加工 外面研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767