(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼板製法蘭型組件 SBPFL

鋼板製法蘭型組件 SBPFL

將輕量型軸承與經沖床加工的鋼板製軸承箱組合而成的輕荷重用輕量菱形法蘭型組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋼板製法蘭型組件 SBPFL:相關圖像

型號
SBPFL201
SBPFL202
SBPFL203
SBPFL204
SBPFL205
SBPFL206
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 1295504800
4天~ 1595504800
4天~ 1795504800
4天~ 20128006650
4天~ 25140007850
7天~ 301950011300

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 嵌入裝置軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 鋼板
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲式 轉動體材質 軸承鋼 表面處理
直徑系列記號 2(輕荷重用) 嵌合 J7 附屬品 無蓋
滑脂種類 FYH 鋰基軸承潤滑油 密封 合成橡膠 加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767