(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型壓鑄製菱形法蘭型組件 UFL

FYH OVAL FLANGE UNIT

小型壓鑄製菱形法蘭型組件 UFL

將輕量型軸承與特殊輕合金製軸承箱組合而成的菱形法蘭型組件。同時也是無給油式的小型、輕量、潔淨軸承組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UFL001C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

小型壓鑄製菱形法蘭型組件 UFL 尺寸圖

規格表

小型壓鑄製菱形法蘭型組件 UFL 規格表1
小型壓鑄製菱形法蘭組件 UFL 規格表2

備註)

  • 1. 組件和附蓋組件的公稱編號,其內徑編號的後面標有嵌合記號。
  • 2. 適用軸承的尺寸及形狀請參照數位型錄的軸承尺寸表。
型號
UFL001C
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 嵌入裝置軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 軸孔徑 d(φ) 12
組件本體材質 鑄鐵 軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲式 轉動體材質 軸承鋼
表面處理 基本額定荷重 動態額定(N) 5100 基本額定荷重 静定格(N) 2400
直徑系列記號 0(小型輕荷重用) 嵌合 J7 附屬品 附橡膠塗層蓋/貫穿型
滑脂種類 FYH 鋰基軸承潤滑油 加工 行程

小型壓鑄製菱形法蘭型組件 UFL的型號UFL001C頁面。
記載關於型號UFL001C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767