(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入裝置軸承 RB

嵌入裝置軸承 RB

除去ER型軸承的給油機構及固定環的軸承型式。
滑脂密封型深溝滾珠軸承,擁有圓柱外徑面的外環以及附圓柱孔止迴螺絲的寬內環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RB203
RB205
RB206
RB207
RB208
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 17128006650
4天~ 25140007850
9天~ 301950011300
9天~ 352570015400
9天~ 402910017800

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 嵌入裝置軸承組件 軸承組件 種類 嵌入裝置軸承 軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲式
轉動體材質 軸承鋼 表面處理 直徑系列記號 2(輕荷重用)
嵌合 J7 滑脂種類 標準潤滑油 密封 合成橡膠
加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767