(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF

FYH OVAL FLANGE UNIT

鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF

【特色】以輕量化為目的所設計的菱形法蘭型組件。・組件種類:嵌入裝置軸承組件、軸承箱的容許軸向荷重,約為軸承基本動態額定荷重Cr的1/2(安全率為4時)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BLF207

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF 尺寸圖1

規格表

鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF 規格表1
鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF 規格表2

備註)

  • 1. 於組件公稱編號的內徑編號後面標有嵌合記號。
  • 2. 軸承箱徑向方向的容許荷重約為軸承基本額定荷重 Cr的1/2(安全率為 4 時)。
  • 3. 適用軸承的尺寸及形狀請參照數位型錄的軸承尺寸表。
型號
BLF207
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 嵌入裝置軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 軸孔徑 d(φ) 35
組件本體材質 鑄鐵 軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲式 轉動體材質 軸承鋼
表面處理 基本額定荷重 動態額定(N) 25700 基本額定荷重 静定格(N) 15400
直徑系列記號 2(輕荷重用) 嵌合 J7 附屬品 無蓋
滑脂種類 標準潤滑油 密封 合成橡膠 加工
行程

鑄鐵製菱形法蘭型組件 BLF的型號BLF207頁面。
記載關於型號BLF207之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767