(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可整理配線的裝飾型配線孔蓋 ART973
【特長】
・金屬板安裝孔尺寸:97.8×46.5mm(板厚0.8~1mm)
・木製安裝孔尺寸:97.5×45.8mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ART973
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
厚度(mm) | 9.8 | 材料 | ABS樹脂 | 顏色 | 白色 |
---|
裝飾型配線孔蓋 ART973的型號ART973頁面。
記載關於型號ART973之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策