(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

全不鏽鋼製定位鉸鏈 HG-YC105

鉸鏈

全不鏽鋼製定位鉸鏈 HG-YC105

全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異的平鉸鏈。
【特長】
・夾扣可使門板固定開啟狀態,因此不需要輔助撐桿。
・附有與鉸鏈一體的背蓋,因此易於安裝,且不會損壞安裝面。
【用途】
・適合用於摩托車箱、控制箱等。
・安全對策的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-YC105

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-YC105
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 105 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 54 附加功能 附定位功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 滾筒拋光

全不鏽鋼製定位鉸鏈 HG-YC105的型號HG-YC105頁面。
記載關於型號HG-YC105之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767