(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TRI-WING盆頭小螺絲 SRWS【包裝數為1~20】

TRI-WING盆頭小螺絲 SRWS

無法用一般的工具安裝、拆卸的防拆螺絲。
【特長】
・安裝、拆卸時請將專用起子頭SRWB與專用磁鐵螺絲起子SRD組合使用。
【用途】
・用於機器、裝置的防分解、防拆。
・可用於防止屋外設備失竊、保全對策、安全對策。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TRI-WING小圓頭螺絲 SRWS規格

TRI-WING小圓頭螺絲外觀

TRI-WING小圓頭螺絲外觀

TRI-WING小圓頭螺絲尺寸圖

TRI-WING小圓頭螺絲尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號MLD1L1適用起子頭適用磁鐵螺絲起子質量(g)
SRWS-M3M36810--5.61.8SRWB-2SRD-6.350.54-0.7
SRWS-M4M4-81012-8.22.9SRWB-4SRD-6.351.5-1.9
SRWS-M5M5--1012169.53.4SRWB-5SRD-6.352.8-3.5

注意事項

  • 記載的尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 本公司於產品資訊的製作已力求正確,若因誤記、漏字而導致損失,恕不負責。
型號
SRWS-M3X6
SRWS-M3X6-VA
SRWS-M3X8
SRWS-M3X8-VA
SRWS-M3X10
SRWS-M3X10-VA
SRWS-M4X8
SRWS-M4X8-VA
SRWS-M4X10
SRWS-M4X10-VA
SRWS-M4X12
SRWS-M4X12-VA
SRWS-M5X10
SRWS-M5X10-VA
SRWS-M5X12
SRWS-M5X12-VA
SRWS-M5X16
SRWS-M5X16-VA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位

包裝數為20

5天~ 360.5箱・袋
5天~ 360.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 380.5箱・袋
5天~ 380.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 3100.5箱・袋
5天~ 3100.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 480.7箱・袋
5天~ 480.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 4100.7箱・袋
5天~ 4100.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

3天~ 4120.7箱・袋
5天~ 4120.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

11天~ 5100.8箱・袋
5天~ 5100.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 5120.8箱・袋
5天~ 5120.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 5160.8箱・袋
5天~ 5160.8零售(能以1 pcs為單位購入)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 三翼 基本形狀 標準(圓)
材質 不銹鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 螺牙種類 全螺牙
強度區分 相當於A2-50