(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
極簡的頭部設計、適合裝飾用的防拆螺絲。
【特長】
・擁有優異雙孔設計的螺絲,無法用一般的工具安裝、拆卸。
・安裝、拆卸時,請與專用起子頭SRTB與專用磁鐵螺絲起子SRD組合使用。
【用途】
・可用於防止機器設備遭人分解、屋外設備失竊、破壞等用途。
・用於保全對策、安全對策。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
雙孔小圓頭螺絲外觀
雙孔小圓頭螺絲尺寸圖
(單位:mm)
型號 | M | L | D1 | L1 | 適用起子頭 | 適用磁鐵螺絲起子 | 質量(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS-M3 | M3 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | 1.8 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 0.66-0.82 |
SRTS-M4 | M4 | - | - | 10 | 12 | 16 | - | 8 | 2.4 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 1.7-2.2 |
SRTS-M5 | M5 | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 10 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 3.4-4.3 |
型號 |
---|
SRTS-M3X6 |
SRTS-M3X6-VA |
SRTS-M3X8 |
SRTS-M3X8-VA |
SRTS-M3X10 |
SRTS-M3X10-VA |
SRTS-M4X10-VA |
SRTS-M4X12 |
SRTS-M4X12-VA |
SRTS-M4X16-VA |
SRTS-M5X12 |
SRTS-M5X12-VA |
SRTS-M5X16 |
SRTS-M5X16-VA |
SRTS-M5X20 |
SRTS-M5X20-VA |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | 3 | 6 | 0.5 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 6 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 5天~ | 3 | 8 | 0.5 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 8 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 5天~ | 3 | 10 | 0.5 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 10 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
5天~ | 4 | 10 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 5天~ | 4 | 12 | 0.7 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 12 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
5天~ | 4 | 16 | 0.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 3天~ | 5 | 12 | 0.8 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 5天~ | 5 | 16 | 0.8 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 16 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為20 | 5天~ | 5 | 20 | 0.8 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 20 | 0.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
Loading...
詳細形狀 | 圓頭 | 安裝孔形狀 | 雙滾珠 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不銹鋼 | 表面處理 | 無 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
強度區分 | 相當於A2-50 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策