(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
S100ER-HN12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手 種類 | 2輪輻 |
---|
方形緣環型手輪(NS、S、NBS、BS)的型號S100ER-HN12頁面。
記載關於型號S100ER-HN12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
S100ER-HN13 |
S100ER-HN14 |
S100ER-HN15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 握柄 種類 | 把手 表面 | 握柄 材質 | 握柄 表面 | H (mm) | D1 (φ) | 止迴螺絲加工 | 方孔尺寸 | 攻牙通孔尺寸 | 公稱 | 軸孔尺寸 (mm) | 孔加工詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | 有(2處) | - | - | 附ER-S型旋轉握把 | φ12mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | 有(2處) | - | - | 附ER-S型旋轉握把 | φ13mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | 有(2處) | - | - | 附ER-S型旋轉握把 | φ14mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
9天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | - | - | - | 無握把 | φ13mm | 軸孔 | ||
9天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | - | - | - | 無握把 | φ14mm | 軸孔 | ||
9天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | [粉體塗裝] IKOU | - | 無 | 36 | 30 | - | - | - | 無握把 | φ15mm | 軸孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策