(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・全鋁製,並且使用幾乎不會露出鋼材部的RG型旋轉握把,因此不易腐蝕,可用於船舶機械、食品機械等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DA200RG-KM19
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手 種類 | 實心 |
---|
圓盤式鋁手輪(NDA、DA)的型號DA200RG-KM19頁面。
記載關於型號DA200RG-KM19之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DA100RG-H12 |
DA100RG-H13 |
DA100RG-H14 |
DA200RG-KM20 |
DA200RG-KM21 |
DA200RG-S17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 握柄 種類 | 把手 表面 | 握柄 材質 | 握柄 表面 | H (mm) | D1 (φ) | d (φ) | 止迴螺絲加工 | 方孔尺寸 | 攻牙通孔尺寸 | 公稱 | 軸孔尺寸 (mm) | 孔加工詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 38 | 28 | 6 | 有(2處) | - | - | 附RG型旋轉握把 | φ12mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 38 | 28 | 6 | 有(2處) | - | - | 附RG型旋轉握把 | φ13mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
8天~ | 100 | 圓孔(固定孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 38 | 28 | 6 | 有(2處) | - | - | 附RG型旋轉握把 | φ14mm | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | ||
9天~ | 200 | 圓孔+鍵槽 | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 57 | 43 | - | 有(2處) | - | - | 附RG型旋轉握把 | φ20mm | 軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處 | ||
9天~ | 200 | 圓孔+鍵槽 | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 57 | 43 | - | 有(2處) | - | - | 附RG型旋轉握把 | φ21mm | 軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處 | ||
8天~ | 200 | 方孔 | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | 烤漆塗裝 (銀色) | 酚醛 | 無 | 57 | 43 | 6 | 無 | 17mm | - | 附RG型旋轉握把 | - | 方孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策