(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓盤式鋁手輪(NDA、DA) (型號表)

HANDWHEELS

圓盤式鋁手輪(NDA、DA)

【特長】
・全鋁製,並且使用幾乎不會露出鋼材部的RG型旋轉握把,因此不易腐蝕,可用於船舶機械、食品機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NDA200-K19

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NDA200-K19
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 把手 表面 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
孔加工詳情
8天~ 200圓孔+鍵槽無(無握柄安裝孔)-烤漆塗裝 (銀色)--57436有(1處)--無握把φ19mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 實心

圓盤式鋁手輪(NDA、DA)的型號NDA200-K19頁面。
記載關於型號NDA200-K19之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DA100RG-H12
DA100RG-H13
DA100RG-H14
NDA200-K20
NDA200-K21
NDA200-KM16
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 把手 表面 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
孔加工詳情
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式烤漆塗裝 (銀色)酚醛38286有(2處)--附RG型旋轉握把φ12mm軸孔、按壓螺絲孔2處
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式烤漆塗裝 (銀色)酚醛38286有(2處)--附RG型旋轉握把φ13mm軸孔、按壓螺絲孔2處
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式烤漆塗裝 (銀色)酚醛38286有(2處)--附RG型旋轉握把φ14mm軸孔、按壓螺絲孔2處
8天~ 200圓孔+鍵槽無(無握柄安裝孔)-烤漆塗裝 (銀色)--57436有(1處)--無握把φ20mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處
8天~ 200圓孔+鍵槽無(無握柄安裝孔)-烤漆塗裝 (銀色)--57436有(1處)--無握把φ21mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處
9天~ 200圓孔+鍵槽無(無握柄安裝孔)----5743-有(2處)--無握把φ16mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767