(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面張力手柄(FTF・FT) (型號表)

LEVERS

平面張力手柄(FTF・FT)

【特長】
・本體高度較低,手柄角度亦為平坦的0°,最適合缺乏上下空間的地方。
・操作時如果發生拉桿相互干擾,可以安裝短拉桿使用。
・備有無手柄型,可裝上符合您要求的手柄使用。
・將手柄上提後,嚙合的鋸齒會鬆開。
【用途】
・最適合必須在狹窄空間鎖緊螺絲的情況。
・最適合用於滑塊、長孔等位置調整部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FTN10X40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平面 張力 手柄(FTF、FT)

 FTF FTFN (內牙、可選擇是否附手柄)

 FTF FTFN
(內牙、可選擇是否附手柄)

FTF FTFN FTF-SUS(內牙)尺寸圖

FTF FTFN FTF-SUS(內牙)
尺寸圖

 FT-SUS FTN (外牙、可選擇是否附手柄)

 FT-SUS FTN
(外牙、可選擇是否附手柄)

FT FTN FT-SUS(外牙)尺寸圖

FT FTN FT-SUS(外牙)
尺寸圖

尺寸RMHDH1H2D1D2D3M1Lf1齒數
FTF FT8102M8×1.251233192313.52510M8×1826
FTFN FTN10131M10×1.513.5412226193012M10×1930
FTF-SUS12M12×1.75
FT-SUS16148M16×217452833233714M12×136
類型本體握把
FTF
FT
SUM22L
染黑處理
酚醛樹脂
黑色
FTFN FTN-
FTF-SUS
FT-SUS
SUS303酚醛樹脂
黑色

FTF FTF-SUS(內牙、附手柄)

鋼製SUS製Lf質量
(g)
型號型號
FTF8FTF8-SUS18160
FTF10FTF10-SUS21290
FTF12FTF12-SUS
FTF16FTF16-SUS27450

FTFN (內牙、無手柄)

鋼製Lf質量
(g)
型號
FTFN818100
FTFN1021175
FTFN12

FT FT-SUS(外牙、附手柄)

鋼製SUS製L質量
(g)
型 號型 號
FT8×30FT8× 30-SUS30180
FT8×40FT8× 40-SUS40185
FT8×50FT8× 50-SUS50190
FT10×30FT10× 30-SUS30320
FT10×40FT10× 40-SUS40325
FT10×50FT10× 50-SUS50330
FT10×60FT10× 60-SUS60340
FT12×30R12× 30-SUS30330
FT12×40FT12× 40-SUS40340
FT12×50FT12× 50-SUS50345
FT12×60FT12× 60-SUS60355
FT16×40FT16× 40-SUS40550
FT16×50FT16× 50-SUS50565
FT16×60FT16× 60-SUS60580

FTN (外牙、無手柄)

鋼製L質量
(g)
型號
FTN8×3030120
FTN8×4040125
FTN8×5050130
FTN10×3030205
FTN10×4040210
FTN10×5050215
FTN10×6060225
FTN12×3030215
FTN12×4040225
FTN12×5050230
FTN12×6060240
型號
FTN10X40
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 附旋鈕把手形狀 安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 旋鈕材質 旋鈕表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
6天~ 無旋鈕-外螺牙13100015染黑處理00016染黑處理--M104012800-4黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向 橫向

平面張力手柄(FTF・FT)的型號FTN10X40頁面。
記載關於型號FTN10X40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FT10X40-SUS
FT10X50
FT10X50-SUS
FTN10X50
FTN10X60
FTN12X30
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 附旋鈕把手形狀 安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 旋鈕材質 旋鈕表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
6天~ 附握柄型球形握柄外螺牙131--酚醛M104012800-4
6天~ 附握柄型球形握柄外螺牙131-染黑處理-染黑處理酚醛M105012800-4黑色
6天~ 附握柄型球形握柄外螺牙131--酚醛M105012800-4
6天~ 無旋鈕-外螺牙131-染黑處理-染黑處理--M105012800-4黑色
6天~ 無旋鈕-外螺牙131-染黑處理-染黑處理--M106012800-4黑色
6天~ 無旋鈕-外螺牙131-染黑處理-染黑處理--M123018600-4黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767