(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

張力手柄(TLF-N・TL-N) (型號表)

LEVERS

張力手柄(TLF-N・TL-N)

手柄部分很長,可獲得很大固定力的手柄。
【特長】
・將手柄上提後,嚙合的鋸齒會鬆開。
・螺牙徑較大,手柄也較長,因此可用輕微力道獲得大鎖緊力。
・全鋼製或不鏽鋼製(球形握柄除外),因此堅固且強力。
・本體材質備有鋼製和不鏽鋼製。
・可在無法將手柄旋轉360°的狹窄場所使用。
・鎖緊螺絲後,手柄可以變更為任意位置。
【用途】
・最適合需要堅固的螺絲鎖緊、以及滑動部、長孔等位置調整部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TL10X30N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

張力 手柄 (TLF-N、TL-N)

張力手柄外觀

張力手柄外觀

類型本體、手柄部螺牙部握把
TLF-NSUM22L
粉體烤漆
黑色
SUM22L
染黑處理
酚醛樹脂
黑色
TL-N
TLF-N-SUSSUS303SUS303
TL-N-SUS

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸RMHDH1H2D1D2D3S齒數
TLF-N TL-N
TLF-N-SUS
TL-N-SUS
1087M10×1.558244449162510422
12106M12×1.7568285157193212524
16128M16×280335764231326
20M20×2.58941677530636

使用範例・使用方法

拉起手柄時,嚙合的手柄與螺牙部的鋸齒即會鬆脫。

拉起手柄時,嚙合的手柄與螺牙部的鋸齒
即會鬆脫。

此時僅手柄可自由轉動,請將其轉至所需位置。

此時僅手柄可自由轉動,請將其轉至所需位置。

手放開後,手柄藉由內建彈簧的力量歸位,成為可固定的狀態。(齒數24時,計算式為360°/24=鋸齒可用15°為單位嚙合。

手放開後,手柄藉由內建彈簧的力量歸位,成為可固定的狀態。
(齒數24時,計算式為360°/24=鋸齒可用15°為單位嚙合。

張力 手柄 (TLF-N、TL-N)

TLF-TLF-SUS(內牙)

鋼製SUS製Lf質量
(g)
型號型號
TLF10NTLF10N-SUS14170
TLF12NTLF12N-SUS17260
TLF16NTLF16N-SUS23400
TLF20NTLF20N-SUS27670
  • ※ 有效螺絲長度60mm

TL-N TL-N-SUS(外牙)

鋼製SUS製L質量
(g)
型號型號
TL10×30NTL10× 30N-SUS30180
TL10×40NTL10× 40N-SUS40190
TL10×50NTL10× 50N-SUS50205
TL12×30NTL12× 30N-SUS30295
TL12×40NTL12× 40N-SUS40300
TL12×50NTL12× 50N-SUS50310
TL12×60NTL12× 60N-SUS60320
TL16×30NTL16× 30N-SUS30460
TL16×40NTL16× 40N-SUS40470
TL16×50NTL16× 50N-SUS50485
TL16×60NTL16× 60N-SUS60500
TL20×40NTL20× 40N-SUS40850
TL20×60NTL20× 60N-SUS60895
TL20×80NTL20× 80N-SUS80註)935
  • ※ 有效螺絲長度60mm

外牙鎖緊力 技術資料

外牙鎖緊力測量示意圖

外牙鎖緊力測量示意圖

尺寸TL-N TL-N-SUS
10121620
螺絲直徑M10M12M16M20
旋轉半徑(mm)87106128128
容許荷重(N)3004206701080
容許鎖緊力(kN)12.818.633.552.3
型號
TL10X30N
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
4天~ 外螺牙8700015粉末塗裝00016染黑處理M103012800-5黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向 橫向
形狀 附握柄型 附旋鈕把手形狀 球形握柄 旋鈕材質 酚醛
旋鈕表面處理 手柄角度(rad) 20

張力手柄(TLF-N・TL-N)的型號TL10X30N頁面。
記載關於型號TL10X30N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TL10X30N-SUS
TL10X40N
TL10X40N-SUS
TL10X50N
TL10X50N-SUS
TL12X30N
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
6天~ 外螺牙87--M103012800-5
4天~ 外螺牙87-粉末塗裝-染黑處理M104012800-5黑色
6天~ 外螺牙87--M104012800-5
6天~ 外螺牙87-粉末塗裝-染黑處理M105012800-5黑色
6天~ 外螺牙87--M105012800-5
4天~ 外螺牙106-粉末塗裝-染黑處理M123018600-6黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767