(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型不鏽鋼手輪(SSH、SSHR) (型號表)

HANDWHEELS

小型不鏽鋼手輪(SSH、SSHR)

不鏽鋼製小型手輪,加工美觀為其特徵之一。可選擇有、無旋轉握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSHR50R-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SSHR50R-M
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 攻牙通孔尺寸 把手長度R
(mm)
公稱 孔加工詳情
8天~ 50圓孔(精度孔)[旋轉式] 旋轉式不鏽鋼282210有(1處)-17附SRG-S型旋轉握把按壓螺絲孔1處

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 壓紋 把手 材質 不鏽鋼 把手 表面

小型不鏽鋼手輪(SSH、SSHR)的型號SSHR50R-M頁面。
記載關於型號SSHR50R-M之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SSH50R
SSH50R-M
SSH63C
SSHR63C
SSHR63C-T10
SSHR63C-T12
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 攻牙通孔尺寸 把手長度R
(mm)
公稱 孔加工詳情
6天~ 50圓孔(精度孔)無(無握柄安裝孔)---282210--無握把
9天~ 50圓孔(精度孔)無(無握柄安裝孔)---282210有(1處)--無握把按壓螺絲孔1處
6天~ 63圓孔(固定孔)無(無握柄安裝孔)---3227---無握把
6天~ 63圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式不鏽鋼3227--23附SRG-S型旋轉握把
8天~ 63圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式不鏽鋼3227-M1023附SRG-S型旋轉握把攻牙通孔
8天~ 63圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式不鏽鋼3227-M1223附SRG-S型旋轉握把攻牙通孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767