(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型鋁手輪(AH、AHG、AHR、AHRS) (型號表)

HANDWHEELS

小型鋁手輪(AH、AHG、AHR、AHRS)

【特長】
・材質拉伸強度250N/mm2以上。
・本公司可提供軸孔加工。此外,AH-R提供止迴孔加工。

(i)請注意

  • 2022年底起以下3型號之孔加工尺寸與位置改變:
    ①AH32R-M:
     螺絲尺寸M5→M4
     孔加工位置距底部6mm→5mm
    ②AH50R-M
     孔加工位置距底部8mm→5mm
    ③AH63R-M
     孔加工位置距底部9mm→5mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AHR80R-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AHR80R-M
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 攻牙通孔尺寸 孔加工詳情
8天~ 80圓孔(精度孔)[旋轉式] 旋轉式酚醛403516有(1處)-精度孔+按壓螺絲孔1處

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 壓紋 把手 材質 A5056 把手 表面 黑色陽極處理

小型鋁手輪(AH、AHG、AHR、AHRS)的型號AHR80R-M頁面。
記載關於型號AHR80R-M之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AH32R
AH32R-M
AH40C
AHRS40C
AHRS40C-T10
AHRS40C-T8
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
止迴螺絲加工 攻牙通孔尺寸 孔加工詳情
6天~ 32圓孔(精度孔)無(無握柄安裝孔)---22168-精度孔
9天~ 32圓孔(精度孔)無(無握柄安裝孔)---22168有(1處)-精度孔+按壓螺絲孔1處
4天~ 40圓孔(固定孔)無(無握柄安裝孔)---25185-底孔
4天~ 40圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式-25185-底孔
8天~ 40內螺牙[旋轉式] 旋轉式-25185M10攻牙通孔
8天~ 40內螺牙[旋轉式] 旋轉式-25185M8攻牙通孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767