(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RP100ER-SUS-T12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手 種類 | 牽牛花狀 | 把手 表面 | 無 |
---|
圓形緣環型工程塑膠手輪(NRP、RP)的型號RP100ER-SUS-T12頁面。
記載關於型號RP100ER-SUS-T12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP100ER-SUSHN10 |
RP100ER-SUSHN11 |
RP100ER-SUSHN12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 握柄 種類 | 握柄 材質 | 握柄 表面 | H (mm) | D1 (φ) | 止迴螺絲加工 | 嵌入裝置材料 | 追加工 | 方孔尺寸 | 攻牙通孔尺寸 | 公稱 | 軸孔尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | - | - | - | 43 | 27 | 有(2處) | FC材 | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | - | - | 無握把(鑄件製) | φ12mm | ||
8天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | - | - | - | 43 | 27 | 有(2處) | FC材 | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | - | - | 無握把(鑄件製) | φ13mm | ||
8天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | - | - | - | 43 | 27 | 有(2處) | FC材 | 軸孔、按壓螺絲孔2處 | - | - | 無握把(鑄件製) | φ14mm | ||
9天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | - | 無 | 43 | 27 | 無 | SUS303 | 軸孔 | - | - | 附ER型旋轉握把(SUS製) | φ10mm | ||
9天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | - | 無 | 43 | 27 | 無 | SUS303 | 軸孔 | - | - | 附ER型旋轉握把(SUS製) | φ11mm | ||
9天~ | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 有 | [旋轉式] 旋轉式 | - | 無 | 43 | 27 | 無 | SUS303 | 軸孔 | - | - | 附ER型旋轉握把(SUS製) | φ12mm |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策