(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附軸平面惰輪 VFJA

附軸平面惰輪 VFJA

【特長】
・建議與撓曲接頭YSB搭配使用。
・附有螺帽以及墊圈。
・本體材質:A5052/本體加工:陽極處理。
・軸承材質:鋼。
・軸環材質:SUS303。
・螺栓、螺帽、墊圈材質:SUS304。
【用途】
・最適合用於皮帶張力調整。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附軸平惰輪 VFJA規格

附軸平惰輪 VFJA外觀

附軸平惰輪 VFJA外觀

附軸平惰輪 VFJA尺寸圖

附軸平惰輪 VFJA尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號惰輪軸承質量
(kg)
DeWLs1s2公稱編號DBML
VFJA-300353035936608×2227M8×45130.09
VFJA-40045404513676200×2309M10×60160.22
VFJA-600606060177.59.56301×23712M12×80220.59
VFJA-800908090269176304×25215M20×120281.6

注意事項

  • 記載的尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 本公司於產品資訊的製作已力求正確,若因誤記、漏字而導致損失,恕不負責。
型號
VFJA-30035
VFJA-40045
VFJA-60060
VFJA-80090
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
4天~ 30~50
4天~ 40~50
7天~ 60~100
7天~ 80~100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 惰輪(已安裝軸承) 有無法蘭 無法蘭 形狀 直柱
表面優力膠 無優力膠 材質 A5052 軸的種類 圓孔 / 軸承雙邊2pcs / 軸一體
表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引