(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔螺栓(氟素塗層) SNSS-FC【包裝數為1~10】

內六角孔螺栓(氟素塗層) SNSS-FC

具氟素塗層的內六角孔螺栓。
【特長】
・優異的潤滑性。最適合用於防止螺絲卡模、擦傷。
・性價比優異的鍍膜處理。
【用途】
・可用於FPD製造裝置、半導體製造裝置、一般產業機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

潤滑性優異的內六角孔螺栓

內六角孔螺栓外觀

材質、加工
本體:SUSXM7(相當於SUS304)、氟素塗層
強度區分:A2-70

鎖緊特性(參考)

鎖緊特性(參考)
型號:SNSS-M5-25-FC

內六角孔螺栓尺寸圖A

內六角孔螺栓尺寸圖A

內六角孔螺栓尺寸圖B

內六角孔螺栓尺寸圖B

型號M1L2D1L1B質量(g)
SNSS-M3-FCM356810121620    5.532.50.67-1.4
SNSS-M4-FCM4 681012162025   7431.5-3.2
SNSS-M5-FCM5  81012162025   8.5542.5-4.8
SNSS-M6-FCM6   101216202530  10654.7-8.3
SNSS-M8-FCM8     1620253035 138612-19
SNSS-M10-FCM10      20253035401610823-33

 

單位 : mm

 

型號
SNSS-M3X5-FC
SNSS-M3X5-FC-VA
SNSS-M3X6-FC
SNSS-M3X6-FC-VA
SNSS-M3X8-FC
SNSS-M3X8-FC-VA
SNSS-M3X10-FC
SNSS-M3X10-FC-VA
SNSS-M3X12-FC
SNSS-M3X12-FC-VA
SNSS-M3X16-FC
SNSS-M3X16-FC-VA
SNSS-M3X20-FC
SNSS-M3X20-FC-VA
SNSS-M4X6-FC
SNSS-M4X6-FC-VA
SNSS-M4X8-FC-VA
SNSS-M4X10-FC
SNSS-M4X10-FC-VA
SNSS-M4X12-FC
SNSS-M4X12-FC-VA
SNSS-M4X16-FC
SNSS-M4X16-FC-VA
SNSS-M4X20-FC
SNSS-M4X20-FC-VA
SNSS-M4X25-FC
SNSS-M4X25-FC-VA
SNSS-M5X8-FC
SNSS-M5X8-FC-VA
SNSS-M5X10-FC
SNSS-M5X10-FC-VA
SNSS-M5X12-FC
SNSS-M5X12-FC-VA
SNSS-M5X16-FC
SNSS-M5X20-FC
SNSS-M5X20-FC-VA
SNSS-M5X25-FC
SNSS-M5X25-FC-VA
SNSS-M6X10-FC
SNSS-M6X10-FC-VA
SNSS-M6X12-FC
SNSS-M6X12-FC-VA
SNSS-M6X16-FC
SNSS-M6X16-FC-VA
SNSS-M6X20-FC
SNSS-M6X20-FC-VA
SNSS-M6X25-FC
SNSS-M6X25-FC-VA
SNSS-M6X30-FC
SNSS-M6X30-FC-VA
SNSS-M8X16-FC
SNSS-M8X16-FC-VA
SNSS-M8X20-FC
SNSS-M8X20-FC-VA
SNSS-M8X25-FC
SNSS-M8X25-FC-VA
SNSS-M8X30-FC
SNSS-M8X30-FC-VA
SNSS-M8X35-FC
SNSS-M8X35-FC-VA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位

包裝數為10

5天~ 350.5箱・袋
5天~ 350.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 360.5箱・袋
5天~ 360.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 380.5箱・袋
5天~ 380.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

3天~ 3100.5箱・袋
5天~ 3100.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 3120.5箱・袋
5天~ 3120.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 3160.5箱・袋
5天~ 3160.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 3200.5箱・袋
5天~ 3200.5零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 460.7箱・袋
5天~ 460.7零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 480.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 4100.7箱・袋
8天~ 4100.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 4120.7箱・袋
8天~ 4120.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

3天~ 4160.7箱・袋
5天~ 4160.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 4200.7箱・袋
5天~ 4200.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 4250.7箱・袋
5天~ 4250.7零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 580.8箱・袋
5天~ 580.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 5100.8箱・袋
5天~ 5100.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 5120.8箱・袋
5天~ 5120.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 5160.8箱・袋

包裝數為10

5天~ 5200.8箱・袋
5天~ 5200.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 5250.8箱・袋
5天~ 5250.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6101箱・袋
5天~ 6101零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6121箱・袋
5天~ 6121零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6161箱・袋
5天~ 6161零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6201箱・袋
5天~ 6201零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6251箱・袋
5天~ 6251零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 6301箱・袋
5天~ 6301零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 8161.25箱・袋
5天~ 8161.25零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 8201.25箱・袋
5天~ 8201.25零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 8251.25箱・袋
5天~ 8251.25零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 8301.25箱・袋
5天~ 8301.25零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

5天~ 8351.25箱・袋
5天~ 8351.25零售(能以1 pcs為單位購入)
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質 不銹鋼
表面處理 氟素被覆 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-70 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767