(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於調整關節軸承高度等時十分便利的雙頭螺栓。
【特長】
・附六角螺帽(3級)。
・本體:S45C(硬度35-40HRC)、染黑處理(黑)、螺帽:SS400、染黑處理(黑)。
【用途】
・用於調整關節軸承。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | SHS |
---|---|
本體 | S45C(硬度35-40HRC) 染黑處理(黑) |
螺帽 | SS400 染黑處理(黑) |
單位:mm
型號 | M(粗螺紋) | L1 | E1 | E | H | H1 | L | B | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS-M4-R | M4 | 16.5 | 18 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 |
SHS-M6-R | M6 | 23.5 | 25 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 |
SHS-M8-R | M8 | 31 | 33 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 |
SHS-M10-R | M10 | 39 | 41 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 |
SHS-M12-R | M12 | 47 | 49 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 |
SHS-M16-R | M16 | 57 | 60 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 |
SHS-M4-L | M4 | 16.5 | 18 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 |
SHS-M6-L | M6 | 23.5 | 25 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 |
SHS-M8-L | M8 | 31 | 33 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 |
SHS-M10-L | M10 | 39 | 41 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 |
SHS-M12-L | M12 | 47 | 49 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 |
SHS-M16-L | M16 | 57 | 60 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 |
用於調整活塞桿端部軸承。
(1)M(粗螺紋) (2)依型號末尾的記號,可選擇右螺牙、左螺牙。R:右螺牙 L:左螺牙
型號 |
---|
SHS-M4-L |
SHS-M4-R |
SHS-M6-L |
SHS-M6-R |
SHS-M8-L |
SHS-M8-R |
SHS-M10-L |
SHS-M10-R |
SHS-M12-L |
SHS-M12-R |
SHS-M16-L |
SHS-M16-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺紋牙頂種類 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 29.2 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 4 | 29.2 | 公制粗螺紋 | ||
4天~ | 6 | 42 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 6 | 42 | 公制粗螺紋 | ||
4天~ | 8 | 55.5 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 8 | 55.5 | 公制粗螺紋 | ||
4天~ | 10 | 69 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 10 | 69 | 公制粗螺紋 | ||
4天~ | 12 | 83 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 12 | 83 | 公制粗螺紋 | ||
4天~ | 16 | 105 | 公制粗螺紋(左) | ||
4天~ | 16 | 105 | 公制粗螺紋 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 雙頭螺栓 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策