(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平調整座(重荷重/極重荷重型) FPMS

水平調整座(重荷重/極重荷重型) FPMS

重荷重用的水平調整座。
【特長】
・也可做為輕負荷的線用惰輪使用。
・重荷重型的水平調整座。
・最適合用於搬運線路等的水平調整。
・腳墊傾斜到15°。
・用於傾斜面上有效。
・將M10到M24螺牙徑標準化。
・墊片徑φ80以上的產品各有兩處具有錨座螺栓用隱藏孔及孔加工用導孔。
・可依產品記號選擇螺絲材質、荷重類型。
【用途】
・各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於水平調整座-重荷重型FPMS的規格

水平調整腳架(重荷重、極重荷重型) FPMS:相關圖像

FPMS的外觀

水平調整腳架(重荷重、極重荷重型) FPMS:相關圖像

D=80-125形狀圖

水平調整腳架(重荷重、極重荷重型) FPMS:相關圖像

D=60形狀圖

可依產品記號選擇螺絲材質、荷重類型。

產品記號螺絲材質荷重類型
FPMS不鏽鋼重荷重型
FPMS-H不鏽鋼極重荷重型

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號DM(粗螺紋)LmHCL1dH1sw1sw2靜態容許荷重
(N)*1
質量
(g)
FPMS-60-M10-4360M104334-8-2414171400076
FPMS-60-M10-6860M106834-8-2414171400098
FPMS-60-M10-9860M109834-8-24141714000124
FPMS-60-M12-4360M124334-10-2414191400089
FPMS-60-M12-6860M126834-10-24141914000118
FPMS-60-M12-9860M129834-10-24141914000153
FPMS-60-M16-6860M166834-13-24162414000156
FPMS-60-M16-10860M1610834-13-24162414000226
FPMS-60-M16-14860M1614834-13-24162414000295
FPMS-60-M16-16860M1616834-13-24162414000330
FPMS-80-M10-9880M1098345488.517.5141716000165
FPMS-80-M12-4380M12433454108.517.5141916000119
FPMS-80-M12-6880M12683454108.517.5141916000153
FPMS-80-M12-9880M12983454108.517.5141916000194
FPMS-80-M16-6880M16683454138.517.5162416000186
FPMS-60-M16-58-H60M165844-13-24242418000219
FPMS-60-M16-98-H60M169844-13-24242418000288
FPMS-60-M16-138-H60M1613844-13-24242418000357
FPMS-60-M16-158-H60M1615844-13-24242418000391
FPMS-60-M20-98-H60M209844-16-24243018000366
FPMS-60-M20-138-H60M2013844-16-24243018000470
FPMS-60-M20-158-H60M2015844-16-24243018000522
FPMS-60-M20-198-H60M2019844-16-24243018000626
FPMS-60-M24-98-H60M249844-19-24243618000439
FPMS-60-M24-158-H60M2415844-19-24243618000679
FPMS-60-M24-198-H60M2419844-19-24243618000839
FPMS-80-M16-58-H80M16584454138.517.5242418000249
FPMS-80-M16-98-H80M16984454138.517.5242418000322
  1. *1表中數值為螺絲垂直於腳墊狀態下的數值。螺絲在有角度的狀態下靜態容許荷重會變小。

※表中的數值僅為參考值,並非保證值。

材質、加工

-FPMSFPMS-H
螺絲SUS303SUS304
腳墊玻璃纖維強化尼龍6
(消光黑)
玻璃纖維強化尼龍6
(消光黑)
鎖定螺帽SUS304SUS304
型號
FPMS-60-M10X43
FPMS-60-M10X43-G
FPMS-60-M10X68
FPMS-60-M10X68-G
FPMS-60-M10X98
FPMS-60-M10X98-G
FPMS-60-M12X43
FPMS-60-M12X43-G
FPMS-60-M12X68
FPMS-60-M12X68-G
FPMS-60-M12X98
FPMS-60-M12X98-G
FPMS-60-M16X58-GH
FPMS-60-M16X58-H
FPMS-60-M16X68
FPMS-60-M16X68-G
FPMS-60-M16X98-GH
FPMS-60-M16X98-H
FPMS-60-M16X108
FPMS-60-M16X108-G
FPMS-60-M16X138-GH
FPMS-60-M16X138-H
FPMS-60-M16X148
FPMS-60-M16X148-G
FPMS-60-M16X158-GH
FPMS-60-M16X158-H
FPMS-60-M16X168
FPMS-60-M16X168-G
FPMS-60-M20X98-GH
FPMS-60-M20X98-H
FPMS-60-M20X138-GH
FPMS-60-M20X138-H
FPMS-60-M20X158-GH
FPMS-60-M20X158-H
FPMS-60-M20X198-GH
FPMS-60-M20X198-H
FPMS-60-M24X98-GH
FPMS-60-M24X98-H
FPMS-60-M24X158-GH
FPMS-60-M24X158-H
FPMS-60-M24X198-GH
FPMS-60-M24X198-H
FPMS-80-M10X43
FPMS-80-M10X43-G
FPMS-80-M10X68
FPMS-80-M10X68-G
FPMS-80-M10X98
FPMS-80-M10X98-G
FPMS-80-M12X43
FPMS-80-M12X43-G
FPMS-80-M12X68
FPMS-80-M12X68-G
FPMS-80-M12X98
FPMS-80-M12X98-G
FPMS-80-M16X58-GH
FPMS-80-M16X58-H
FPMS-80-M16X68
FPMS-80-M16X68-G
FPMS-80-M16X98-GH
FPMS-80-M16X98-H
型號數量折扣標準
出貨日
調整螺栓型的種類 螺牙材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺絲長度 Lm
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014432410
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014432710
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014682410
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014682710
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014982410
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014982710
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014432412
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014432712
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014682412
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014682712
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014982412
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014982712
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3046018582716
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3046018582416
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3036014682416
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3036014682716
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3046018982716
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3046018982416
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30360141082416
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30360141082716
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181382716
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181382416
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30360141482416
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30360141482716
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181582716
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181582416
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30360141682416
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30360141682716
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3046018982720
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3046018982420
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181382720
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181382420
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181582720
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181582420
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181982720
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181982420
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS3046018982724
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS3046018982424
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181582724
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181582424
7天~ 附底面橡膠[不鏽鋼] SUS30460181982724
7天~ 標準[不鏽鋼] SUS30460181982424
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380164317.510
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380164320.510
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166817.510
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166820.510
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380169817.510
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380169820.510
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380164317.512
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380164320.512
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166817.512
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166820.512
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380169817.512
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380169820.512
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30480165820.516
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30480165817.516
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166817.516
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30380166820.516
7天~ 附底面橡膠&錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30480169820.516
7天~ 錨座螺栓固定型[不鏽鋼] SUS30480169817.516

Loading...

 

基本資訊

類型 調整螺栓型 擺頭角度 θ(deg) 30 高度調節把手
螺牙表面處理 底座材質 尼龍6 底座表面處理
特性 耐腐蝕性 擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767