(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
重荷重型的水平調整座。
【特長】
・最適合用於搬運線路等的水平調整。
・腳墊傾斜到15°。
・用於傾斜面上有效。
・將M10到M24螺牙徑標準化。
・墊片徑φ80以上的產品各有兩處具有錨座螺栓用隱藏孔及孔加工用導孔。
・可依產品記號選擇螺絲材質、荷重類型。
【用途】
・用於裝置與設備的水平調整。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
FPM系列外型尺寸圖
FPM系列外型尺寸圖
FPM系列外型尺寸圖
FPM | FPM-H | |
---|---|---|
螺絲 | SUM22L 三價鉻酸鹽處理 | SUM22L 三價鉻酸鹽處理 |
腳墊 | 玻璃纖維強化尼龍6 (消光黑) | 玻璃纖維強化尼龍6 (消光黑) |
鎖定螺帽 | S45C 三價鉻酸鹽處理 | S45C 三價鉻酸鹽處理 |
產品記號 | 螺絲材質 | 荷重類型 |
---|---|---|
FPM | 鋼 | 重荷重型 |
FPM-H | 鋼 | 極重荷重型 |
FPMS | 不鏽鋼 | 重荷重型 |
FPMS-H | 不鏽鋼 | 極重荷重型 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調整螺栓型的種類 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺絲長度 Lm (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 標準 | 60 | 14 | 43 | 24 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 43 | 24 | 10 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 68 | 24 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 68 | 24 | 10 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 98 | 24 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 98 | 24 | 10 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 43 | 24 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 43 | 24 | 12 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 68 | 24 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 68 | 24 | 12 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 98 | 24 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 98 | 24 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 58 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 58 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 68 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 68 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 98 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 98 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 108 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 108 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 138 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 138 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 148 | 24 | 16 | ||
4天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 148 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 158 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 158 | 24 | 16 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 14 | 168 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 14 | 168 | 24 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 98 | 24 | 20 | ||
4天~ | 標準 | 60 | 18 | 98 | 24 | 20 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 138 | 24 | 20 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 138 | 24 | 20 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 158 | 24 | 20 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 158 | 24 | 20 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 198 | 24 | 20 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 198 | 24 | 20 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 98 | 24 | 24 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 98 | 24 | 24 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 158 | 24 | 24 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 158 | 24 | 24 | ||
7天~ | 附底面橡膠 | 60 | 18 | 198 | 24 | 24 | ||
7天~ | 標準 | 60 | 18 | 198 | 24 | 24 | ||
4天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 10 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 12 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 18 | 58 | 17.5 | 16 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 18 | 58 | 17.5 | 16 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 16 | ||
7天~ | 附底面橡膠&錨座螺栓固定型 | 80 | 18 | 98 | 17.5 | 16 | ||
7天~ | 錨座螺栓固定型 | 80 | 18 | 98 | 17.5 | 16 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 擺頭角度 θ(deg) | 30 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | SUM22L | 螺牙表面處理 | 鍍三價鉻 | 底座材質 | 尼龍6 |
底座表面處理 | 無 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策