(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂螺絲(PVDF/內六角孔螺栓) SPV-C【包裝數為1~20】

樹脂螺絲(PVDF/內六角孔螺栓) SPV-C

PVDF樹脂螺絲。
【特長】
・PVDF對強酸、有機溶劑、或氯、溴等鹵素化合物等具有優異的耐藥性。
・可在無法使用金屬、PVC(聚氯乙烯)之環境下使用。
・可使用溫度(min.~max.):-40℃~150℃。
・拉伸強度大於PVC,衝擊強度約PVC的3倍。
・具有自熄性,阻燃性優異。
【用途】
・FPD製造裝置/半導體製造裝置/印刷基板蝕刻裝置/金屬表面處理設備/化學工廠/食品機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

樹脂螺絲(PVDF/內六角孔螺栓)SPV-C規格

 
樹脂螺絲(PVDF/內六角孔螺栓) SPV-C:相關圖像

SPV-C外觀

樹脂螺絲(PVDF/內六角孔螺栓) SPV-C:相關圖像

SPV-C形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號MLD1L1B拉伸斷裂荷重(N)*1扭轉斷裂扭矩(N・m)*1每袋裝入數質量(g)
SPV-M5X10-C5108.5546400.64200.62
SPV-M5X15-C5158.5546400.64200.79
SPV-M5X20-C5208.5546400.64200.92
SPV-M5X25-C5258.5546400.64201.1
SPV-M5X30-C5308.5546400.64201.3
SPV-M6X10-C61010659400.88101.1
SPV-M6X15-C61510659400.88101.3
SPV-M6X20-C62010659400.88101.5
SPV-M6X25-C62510659400.88101.7
  1. *1表中數值為參考值,並非保證值。建議鎖緊扭矩為扭轉斷裂扭矩的50%。

材質、加工

-SPV-C
本體PVDF(聚偏二氟乙烯)(乳白)
耐熱溫度*1150℃
  1. *1樹脂素材的數值。商品的可使用溫度會依鎖緊扭矩等使用條件而改變。
型號
SPV-M5X10-C
SPV-M5X10-C-VA
SPV-M5X15-C
SPV-M5X15-C-VA
SPV-M5X20-C
SPV-M5X20-C-VA
SPV-M5X25-C
SPV-M5X25-C-VA
SPV-M5X30-C
SPV-M5X30-C-VA
SPV-M6X10-C
SPV-M6X10-C-VA
SPV-M6X15-C
SPV-M6X15-C-VA
SPV-M6X20-C
SPV-M6X20-C-VA
SPV-M6X25-C
SPV-M6X25-C-VA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
販售單位

包裝數為20

6天~ 5100.8箱・袋
6天~ 5100.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

6天~ 5150.8箱・袋
6天~ 5150.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

6天~ 5200.8箱・袋
6天~ 5200.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

6天~ 5250.8箱・袋
6天~ 5250.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為20

6天~ 5300.8箱・袋
6天~ 5300.8零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

6天~ 6101箱・袋
6天~ 6101零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

6天~ 6151箱・袋
6天~ 6151零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

6天~ 6201箱・袋
6天~ 6201零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為10

6天~ 6251箱・袋
6天~ 6251零售(能以1 pcs為單位購入)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 用途 標準 / 耐藥性 / 抗電絕緣性 樹脂材質 PVDF

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767