(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・安裝簡單可遮蔽開孔
【用途】
・可安裝於木頭或金屬板,適合作為配線孔蓋使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KD-771-65B |
KD-771-65BR |
KD-771-65DBR |
KD-771-65GR |
KD-771-65I |
KD-771-65RBR |
KD-771-65W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 顏色 |
---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 黑色 | ||
19天 | 10 | 褐色 | ||
19天 | 10 | 深褐色 | ||
4天 | 10 | 灰色 | ||
19天 | 10 | 象牙白色 | ||
19天 | - | 駝色 | ||
4天 | 10 | 白色 |
Loading...
形狀 | 圓形 | 類型 | 螺栓螺帽用 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂材質詳細 | 聚丙烯(PP) | 孔徑(φ) | 8 | 栓寬度(mm) | 8.1 |
外徑(mm) | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策