(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VANKIN 皮帶輪 VK

VANKIN 皮帶輪 VK

板金製的輕量V型皮帶輪。
【特長】
・利用旋轉成型法使皮帶輪具有剛性,可適用於一般產業機械的輕、中荷重傳動。
・皮帶輪溝部具有弧度,沒有銳角部位,所以不會損傷皮帶。
・因為輕量,所以可減輕、縮小包含底座、軸承座等在內的機械整體。
【用途】
・可使用於送風機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可將整體機械輕量化、精巧化的Vankin皮帶

Vankin皮帶外觀

Vankin皮帶外觀

VK尺寸圖

VK尺寸圖

VK-WHO尺寸圖

VK-WHO尺寸圖

 VK/VK-WOH
碟片SPCC
電沈積塗層(NBK藍)
FC200
電沈積塗層(NBK藍)
螺栓10B22M

材質、加工

溝槽形狀Dpα
(゜)
W1h
A120以下36±112.212
超過12038±112.3
B150以下36±116.115
超過15038±116.2

溝槽部尺寸
A形皮帶輪也可使用M形皮帶。此時的間距外徑可依下列算式算出。
M形間距外徑=A形間距外徑(Dp)-3.6(mm)
※單位 : mm

型號
VK5-A-1
VK5-A-1-WOH
VK5-B-1
VK5-B-1-WOH
VK6-A-1
VK6-A-1-WOH
VK6-B-1
VK6-B-1-WOH
VK7-A-1
VK7-A-1-WOH
VK7-B-1
VK7-B-1-WOH
VK8-A-1
VK8-A-1-WOH
VK8-B-1
VK8-B-1-WOH
VK9-A-1
VK9-A-1-WOH
VK9-B-1
VK9-B-1-WOH
VK10-A-1
VK10-A-1-WOH
VK10-B-1
VK10-B-1-WOH
VK11-A-1
VK11-A-1-WOH
VK12-A-1
VK12-A-1-WOH
VK12-B-1
VK12-B-1-WOH
VK41/2-A-1
VK41/2-A-1-WOH
VK41/2-B-1
VK41/2-B-1-WOH
VK51/2-A-1
VK51/2-A-1-WOH
VK51/2-B-1
VK51/2-B-1-WOH
VK61/2-A-1
VK61/2-A-1-WOH
VK61/2-B-1
VK61/2-B-1-WOH
型號數量折扣標準
出貨日
溝槽形狀 尺寸
(mm)
6天~ A-1130附轂
7天~ A-1130無轂
6天~ B-1126附轂
7天~ B-1126無轂
6天~ A-1155附轂
7天~ A-1155無轂
6天~ B-1152附轂
7天~ B-1152無轂
6天~ A-1176附轂
7天~ A-1176無轂
6天~ B-1177附轂
7天~ B-1177無轂
6天~ A-1205附轂
7天~ A-1205無轂
6天~ B-1205附轂
7天~ B-1205無轂
6天~ A-1229附轂
7天~ A-1229無轂
6天~ B-1231附轂
7天~ B-1231無轂
6天~ A-1255附轂
7天~ A-1255無轂
6天~ B-1255附轂
7天~ B-1255無轂
6天~ A-1280附轂
7天~ A-1280無轂
6天~ A-1305附轂
7天~ A-1305無轂
6天~ B-1306附轂
7天~ B-1306無轂
6天~ A-1117附轂
7天~ A-1117無轂
6天~ B-1113附轂
7天~ B-1113無轂
6天~ A-1138附轂
7天~ A-1138無轂
6天~ B-1139附轂
7天~ B-1139無轂
6天~ A-1165附轂
7天~ A-1165無轂
6天~ B-1167附轂
7天~ B-1167無轂

Loading...

  1. 1

基本資訊

追加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767