(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺絲轉接器(螺牙徑變更型)_SAD-SD

螺絲轉接器(螺牙徑變更型)_SAD-SD

【特長】
・可與手柄、旋鈕等內牙產品組合,作為螺牙徑不在標準產品當中的手柄、旋鈕使用。
・請使用止動插銷或厭氧黏著劑來固定螺絲。
・與手柄、旋鈕組合重複鎖緊時,建議使用止動插銷。
・利用固定環,正確確認螺牙長度。
・根據客戶需求,將螺絲轉接器與手柄、旋鈕組合搭配出貨。
・可依希望的螺牙長度進行加工。
・螺絲轉接器種類豐富

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SAD-SD

型號
SADS-M8-M6X12-SD
SADS-M8-M10X20-SD
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑2長度 L1 螺牙徑2 M1
3天~ 126
3天~ 2010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 全螺牙 材質 不銹鋼 螺牙種類 粗螺紋
螺牙徑1 M 8 螺距 1.25 類型 變更螺牙徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767