(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷襯套PJB

定位銷襯套PJB

最適合用於工件與治具定位的治具襯套。
【特長】
・法蘭盤類型。
・與階段定位銷PJP或分度定位柱PPLX/PPLY組合使用。
【用途】
・用於對準中線等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷用襯套 法蘭型 PJB規格

定位銷用襯套 法蘭型 PJB外觀

定位銷用襯套 法蘭型 PJB外觀

定位銷用襯套 法蘭型 PJB尺寸圖

定位銷用襯套 法蘭型 PJB尺寸圖

 

(單位:mm)

 

定位銷用襯套 法蘭型 PJB使用示意圖

定位銷用襯套 法蘭型 PJB使用示意圖

分度定位柱PPLX與PPLY的組合。

 

(單位:mm)

 

型號dLDRHT適用定位銷
PJP
質量(g)
PJB-558101216-101143PJP-5-**7-11
PJB-668101216-101143PJP-6-**6.2-9.5
PJB-88-10121620122164PJP-8-**9.9-15
PJB-1010-10121620152194PJP-10-**14-22
PJB-1212---1620182224PJP-12-**27-37

注意事項

  • 記載的尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 本公司於產品資訊的製作已力求正確,若因誤記、漏字而導致損失,恕不負責。

※ 僅刊載一部分型號資訊。

型號
PJB-5X8
PJB-5X10
PJB-5X12
PJB-5X16
PJB-6X8
PJB-6X10
PJB-6X12
PJB-6X16
PJB-8X10
PJB-8X12
PJB-8X16
PJB-8X20
PJB-10X10
PJB-10X12
PJB-10X16
PJB-10X20
PJB-12X16
PJB-12X20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
全長
(mm)
4天~ 5108
7天~ 51010
7天~ 51012
7天~ 51016
7天~ 6108
7天~ 61010
4天~ 61012
7天~ 61016
4天~ 81210
4天~ 81212
4天~ 81216
7天~ 81220
7天~ 101510
4天~ 101512
4天~ 101516
7天~ 101520
4天~ 121816
7天~ 121820

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 附頭緣 外徑公差選擇 p6
固定支撐 材質 SK5 表面處理
內徑規格 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767