(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

光電感應器用法蘭 MPF

光電感應器用法蘭 MPF

輕量,慣性力矩非常小的法蘭。
【特長】
・軸孔完成品,所有產品附內六角孔止迴螺絲。
・軸孔徑4~15mm。
・適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
・本體材質:A2017/加工:陽極處理。
・內六角孔止迴螺絲材質:SCM435/加工:染黑處理(黑)。
【用途】
・用於原點檢測等的光電感應器用法蘭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

光感測器用法蘭 MPF規格

光感測器用法蘭 MPF外觀

光感測器用法蘭 MPF外觀

光感測器用法蘭 MPF尺寸圖

光感測器用法蘭 MPF尺寸圖

  • ※軸孔徑為4mm以下時,止迴螺絲為一處。
光感測器用法蘭 MPF構造

光感測器用法蘭 MPF構造

光感測器用法蘭 MPF使用示意圖

光感測器用法蘭 MPF使用示意圖

 

(單位:mm)

 

型號ABWFtGM慣性力矩
(kg・m2
質量
(g)
標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
D
4566.3589.52510121415
MPF-32321481.51.53.5M35.1×10-75.2-----
MPF-404020101.524.5M31.4×10-69.8--
MPF-505025101.52.54.5M43.5×10-615--
  • ※最大軸孔徑時的數值。

注意事項

  • 記載的尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 本公司於產品資訊的製作已力求正確,若因誤記、漏字而導致損失,恕不負責。
型號
MPF-32-4
MPF-32-6
MPF-32-6.35
MPF-32-8
MPF-40-4
MPF-40-5
MPF-40-6
MPF-40-6.35
MPF-40-8
MPF-40-9.525
MPF-40-10
MPF-40-12
MPF-50-6
MPF-50-6.35
MPF-50-8
MPF-50-9.525
MPF-50-10
MPF-50-12
MPF-50-14
MPF-50-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑D
(mm)
外徑A
(φ)
7天~ 10432
7天~ 10632
7天~ 106.3532
7天~ 10832
7天~ 10440
7天~ 10540
7天~ 10640
7天~ 106.3540
7天~ 10840
7天~ 109.52540
4天~ 101040
7天~ 101240
7天~ 10650
7天~ 106.3550
7天~ 10850
7天~ 109.52550
7天~ 101050
7天~ 101250
7天~ 101450
7天~ 101550
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑D
(mm)
外徑A
(φ)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引