(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

指示器底座_RIS/RIP

指示器底座_RIS/RIP

可防止進給旋轉軸不慎旋轉。有3種旋轉軸固定方法可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

RIS-C/RIP-C

指示器底座_RIS/RIP 外形圖

 

RIS-L/RIP-L

指示器底座_RIS/RIP 外形圖2

*1:將手柄的止迴螺絲頭部形狀從六角孔變更為梅花螺絲孔。

RIS-B/RIP-B

指示器底座_RIS/RIP 外形圖3

 

產品規格

材質、加工

產品記號RIS-C/RIP-CRIS-L/RIP-LRIS-B/RIP-B
本體鋁合金
靜電塗裝(消光黑)
鋁合金
靜電塗裝(消光黑)
鋁合金
靜電塗裝(消光黑)
嵌入裝置--SUS304
內六角孔止迴螺絲--SUSXM7
手柄部尼龍6(各色)尼龍6(各色)-
手柄部鋸齒環鋅壓鑄鋅壓鑄-
手柄螺牙部SUM22L
染黑處理(黑)
--
螺牙部SCM435
染黑處理(黑)
SUM22L
染黑處理(黑)
-
止迴螺絲
染黑處理(黑)

染黑處理(黑)
-
彈簧不鏽鋼線或SWPB不鏽鋼線或SWPB-

規格表

RIS-C/RIP-C:附手柄、夾鉗型

單位:mm
型號WPGLL1L2L3dAMHR適用
指示器
質量(g)
RIS-C342023.548172227.51420M435.545RDS76
RIP-C502833682430402020M535.545RDP・RDT153

 

RIS-L/RIP-L:附手柄・止迴螺絲型

單位:mm
型號WPGLL1L2dAMHR適用
指示器
質量(g)
RIS-L342023.54817221620M535.545RDS81
RIP-L5028336824302420M635.545RDP・RDT156

 

RIS-B/RIP-B:使用內六角孔止迴螺絲型

單位:mm
型號WPGLL1L2dAM適用
指示器
質量(g)
RIS-B342023.54817221620M5RDS・RDSS66
RIP-B5028336824302420M6RDP・RDT・RDPS・RDTS139

產品特長詳情

安裝孔的兩面施有沉頭孔加工,從兩面的任一方向都可安裝。依安裝方向,壓入螺絲、手柄的位置左右都可以選擇。

選定用參考資訊

手柄部有3種顏色。可依型號末尾記號選擇。

末尾記號手柄部顏色
消光黑
SG消光銀
OR消光橘

訂購範例

訂購範例

(1)型號  (2)末尾記號

注意、禁止事項

使用注意事項

RIS-C/RIP-C在旋轉軸未插入的狀態下,請勿鎖緊手柄。否則可能會導致軸孔變形,而造成旋轉軸無法插入。

型號
RIP-B
RIP-C
RIP-L
RIS-B
RIS-C
RIS-L
型號數量折扣標準
出貨日
適用軸徑
(φ)
安裝螺絲螺距
(mm)
規格
7天~ 2428使用內六角止迴螺絲
7天~ 2028附手柄・夾鉗
7天~ 1628附手柄・止迴螺絲
7天~ 1620使用內六角止迴螺絲
11天~ 1420附手柄・夾鉗
7天~ 1620附手柄・止迴螺絲

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

止迴種類 定位顯示器用防旋轉組件 形狀 滑塊 型式 標準
材質 鋁合金 計數器讀取方向 372 旋轉方向 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767