(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

十字夾持器 FCCA、FCCS

十字夾持器 FCCA、FCCS

十字夾鉗。
【特長】
・2軸呈十字連結的夾鉗。
・用內六角孔止迴螺絲將軸加以固定。
・性價比高。
・方便調整搬運線的側面導件或感應器。
・圓軸與方軸皆可使用。
・將輕量鋁製品以及耐腐蝕性優異的不鏽鋼製品標準化。
・所有產品附內六角孔止迴螺絲。
【用途】
・各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於十字夾持器 - 固定螺絲型 FCCA/FCCS的規格

FCCA/FCCS外觀

FCCA/FCCS外觀

特長

  • 將輕量鋁製品以及耐腐蝕性優異的不鏽鋼製品標準化。

(FCCA:鋁製/FCCS:不鏽鋼製)

FCCA/FCCS形狀圖

FCCA/FCCS形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號D1D2B1B2AWPM(粗螺紋)H質量
(g)
FCCA-8-888--123210M4119
FCCA-8-10810-8144012M41416
FCCA-10-10101088144012M41415
FCCA-10-121012810164515M51523
FCCA-12-1212121010164515M51521
FCCA-10-151015812195519M51841
FCCA-12-1512151012195519M51839
FCCA-15-1515151212195519M51835
FCCA-12-2012201016256424M62079
FCCA-15-2015201216256424M62075
FCCA-20-2020201616256424M62066
FCCS-8-888--123210M41127
FCCS-8-10810-8144012M41448
FCCS-10-10101088144012M41445
FCCS-10-121012810164515M51568
FCCS-12-1212121010164515M51563
FCCS-10-151015812195519M518120
FCCS-12-1512151012195519M518115
FCCS-15-1515151212195519M518105
FCCS-12-2012201016256424M620235
FCCS-15-2015201216256424M620222
FCCS-20-2020201616256424M620194

材質、加工

-FCCA 鋁製FCCS 不鏽鋼製
本體A6063
滾筒研磨
SUS304
滾筒研磨
內六角孔止迴螺絲SUSXM7SUSXM7

使用範例

使用範例

使用範例

塑膠固定拉桿LEMS(LEM LEME LEMS)與刻度尺FSS(FSS FST)的組合。

型號
FCCA-8-8
FCCA-8-10
FCCA-10-10
FCCA-10-12
FCCA-10-15
FCCA-12-12
FCCA-12-15
FCCA-12-20
FCCA-15-15
FCCA-15-20
FCCA-20-20
FCCS-8-8
FCCS-8-10
FCCS-10-10
FCCS-10-12
FCCS-10-15
FCCS-12-12
FCCS-12-15
FCCS-12-20
FCCS-15-15
FCCS-15-20
FCCS-20-20
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
材質 組合支柱徑
7天~ 8同徑
7天~ 8異徑
7天~ 10同徑
7天~ 10異徑
7天~ 10異徑
4天~ 12同徑
7天~ 12異徑
7天~ 12異徑
4天~ 15同徑
7天~ 15異徑
4天~ 20同徑
7天~ 8不銹鋼同徑
7天~ 8不銹鋼異徑
4天~ 10不銹鋼同徑
4天~ 10不銹鋼異徑
7天~ 10不銹鋼異徑
7天~ 12不銹鋼同徑
4天~ 12不銹鋼異徑
7天~ 12不銹鋼異徑
4天~ 15不銹鋼同徑
7天~ 15不銹鋼異徑
7天~ 20不銹鋼同徑

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓 / 方形 表面處理 滾筒研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767