(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

十字托架 FBCA/FBCS

十字托架 FBCA/FBCS

對應圓角軸的托架。
【特長】
・將搬運線的側面面板或鋁框等與軸連結的托架。
・亦適用市售的鋁製溝距、固定用螺帽的螺牙徑。
・夾鉗型。
・便於進行軸的安裝與拆卸。
・而且不會損傷軸。
・可同時進行安裝與軸的固定。
・將輕量鋁製品以及耐腐蝕性優異的不鏽鋼製品標準化。
・FBCA-C:鋁製。FBCS-C:不鏽鋼製。
・圓軸與方軸皆可使用。
・所有產品附內六角孔螺栓。
【用途】
・與鋁製框架組合使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸可輕鬆裝卸

十字托架 FBCA/FBCS:相關圖像

FBCA-C外觀

十字托架 FBCA/FBCS:相關圖像

FBCS-C外觀

尺寸圖

十字托架 FBCA/FBCS:相關圖像

FBCA / FBCS尺寸圖

十字托架 FBCA/FBCS:相關圖像

FBCA / FBCS尺寸圖

十字托架 FBCA/FBCS:相關圖像

FBCA / FBCS尺寸圖

材質

 FBCA-C 鋁製FBCS-C 不鏽鋼製
本體A6063
滾筒研磨
SUS304
滾筒研磨
內六角孔螺栓SUSXM7SUSXM7
二硫化鉬膜

單位:mm

型號
鋁製
質量 (g)型號
不鏽鋼製
質量(g)M
(粗螺紋)
D1B1AWPFLm
FBCA-M4-10-C18FBCS-M4-10-C55M410816322064.4
FBCA-M4-12-C25FBCS-M4-12-C74M4121019322065.4
FBCA-M5-10-C19FBCS-M5-10-C55M510816322065.4
FBCA-M5-12-C25FBCS-M5-12-C75M5121019322066.4
FBCA-M6-10-C38FBCS-M6-10-C111M61081943306.57.5
FBCA-M6-12-C36FBCS-M6-12-C106M612101943306.57.5
FBCA-M6-15-C45FBCS-M6-15-C135M615122243306.56.5
FBCA-M8-10-C89FBCS-M8-10-C263M810825564088.6
FBCA-M8-12-C87FBCS-M8-12-C256M8121025564088.6
FBCA-M8-15-C82FBCS-M8-15-C244M8151225564088.6
FBCA-M8-20-C110FBCS-M8-20-C327M8201630564088.6
型號
FBCA-M4-10-C
FBCA-M4-12-C
FBCA-M5-10-C
FBCA-M5-12-C
FBCA-M6-10-C
FBCA-M6-12-C
FBCA-M6-15-C
FBCA-M8-10-C
FBCA-M8-12-C
FBCA-M8-15-C
FBCA-M8-20-C
FBCS-M4-10-C
FBCS-M4-12-C
FBCS-M5-10-C
FBCS-M5-12-C
FBCS-M6-10-C
FBCS-M6-12-C
FBCS-M6-15-C
FBCS-M8-10-C
FBCS-M8-12-C
FBCS-M8-15-C
FBCS-M8-20-C
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑 D(D1)
(mm)
材質 孔距 P2(mm)
(mm)
附屬螺栓尺寸
7天~ 10A606320M4×16
7天~ 12A606320M4×20
4天~ 10A606320M5×16
4天~ 12A606320M5×20
4天~ 10A606330M6×20
4天~ 12A606330M6×20
4天~ 15A606330M6×22
7天~ 10A606340M8×25
7天~ 12A606340M8×25
7天~ 15A606340M8×25
7天~ 20A606340M8×30
7天~ 10SUS30420M4×16
7天~ 12SUS30420M4×20
7天~ 10SUS30420M5×16
4天~ 12SUS30420M5×20
7天~ 10SUS30430M6×20
7天~ 12SUS30430M6×20
7天~ 15SUS30430M6×22
7天~ 10SUS30440M8×25
7天~ 12SUS30440M8×25
7天~ 15SUS30440M8×25
7天~ 20SUS30440M8×30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑 D(D1)
(mm)
材質 孔距 P2(mm)
(mm)
附屬螺栓尺寸

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767