(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

將2個軸交叉連結的夾鉗。
【特長】
・夾鉗型。
・便於進行軸的安裝與拆卸。
・而且不會損傷軸。
・可實現省空間的配置。
・便於調整輸送線路側面的導體與感應器。
・將輕量鋁製品以及耐腐蝕性優異的不鏽鋼製品標準化。
・圓軸與方軸皆可使用。
・所有產品附內六角孔螺栓。
【用途】
・用於軸的連結。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐腐蝕性優異的十字夾持器

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C:相關圖像

十字夾持器外觀

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C:相關圖像

十字夾持器使用範例

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C:相關圖像

十字夾持器尺寸圖A

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C:相關圖像

十字夾持器尺寸圖B

十字夾持器 FCCA-C/FCCS-C:相關圖像

十字夾持器尺寸圖C

*1 : 開縫加工前的尺寸容許公差

 

單位:mm

型號
鋁製
質量 (g)型號
不鏽鋼製
質量 (g)D1D2B1B2AWPHFM
(粗螺紋)
FCCA-8-8-C9FCCS-8-8-C2688  123210114M3
FCCA-8-10-C16FCCS-8-10-C46810 8144012144.5M4
FCCA-10-10-C15FCCS-10-10-C43101088144012144.5M4
FCCA-10-12-C22FCCS-10-12-C651012810164515154.5M4
FCCA-12-12-C21FCCS-12-15-C6112121010164515154.5M4
FCCA-10-15-C39FCCS-10-15-C1161015812195519185.5M5
FCCA-12-15-C38FCCS-12-15-C11112151012195519185.5M5
FCCA-15-15-C34FCCS-15-15-C10215151212195519185.5M5
FCCA-12-20-C77FCCS-12-20-C22912201016256424205.5M5
FCCA-15-20-C73FCCS-15-20-C21715201216256424205.5M5
FCCA-20-20-C64FCCS-20-20-C19020201616256424205.5M5

材質、加工

型號
FCCA-8-8-C
FCCA-8-10-C
FCCA-10-10-C
FCCA-10-12-C
FCCA-10-15-C
FCCA-12-12-C
FCCA-12-15-C
FCCA-12-20-C
FCCA-15-15-C
FCCA-15-20-C
FCCA-20-20-C
FCCS-8-8-C
FCCS-8-10-C
FCCS-10-10-C
FCCS-10-12-C
FCCS-10-15-C
FCCS-12-12-C
FCCS-12-15-C
FCCS-12-20-C
FCCS-15-15-C
FCCS-15-20-C
FCCS-20-20-C
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 組合支柱徑 附屬螺栓尺寸
7天~ 88同徑M3
4天~ 810異徑M4
4天~ 1010同徑M4
4天~ 1012異徑M4
7天~ 1015異徑M5
4天~ 1212同徑M4
4天~ 1215異徑M5
4天~ 1220異徑M5
4天~ 1515同徑M5
7天~ 1520異徑M5
4天~ 2020同徑M5
7天~ 88不銹鋼同徑M3
7天~ 810不銹鋼異徑M4
4天~ 1010不銹鋼同徑M4
4天~ 1012不銹鋼異徑M4
7天~ 1015不銹鋼異徑M5
4天~ 1212不銹鋼同徑M4
4天~ 1215不銹鋼異徑M5
4天~ 1220不銹鋼異徑M5
4天~ 1515不銹鋼同徑M5
4天~ 1520不銹鋼異徑M5
4天~ 2020不銹鋼同徑M5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 組合支柱徑 附屬螺栓尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓 / 方形 表面處理 滾筒研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767