(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
十字夾鉗。
【特長】
・2軸呈T字交叉連結的夾鉗。
・FCTA:鋁製、FCTS:不鏽鋼製。
・夾鉗型。
・便於進行軸的安裝與拆卸。
・而且不會損傷軸。
・可實現省空間的配置。
・方便固定搬運線的側面導件或感應器。
・將輕量鋁製品與耐蝕性優異的不鏽鋼製品標準化。
・圓軸與方軸皆可使用。
・所有產品附內六角孔螺栓。
【用途】
・各種裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
T-十字夾持器 FCTA-C/FCTS-C的外觀
FCTA-C/FCTS-C形狀圖1
FCTA-C/FCTS-C形狀圖2
FCTA-C/FCTS-C形狀圖3
(單位:mm)
型號 | D1 *1 | D2 *1 | B1 *1 | A | W | L | H | F1 | F2 | M(粗螺紋) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTA-8-10-C | 8 | 10 | - | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 37 |
FCTA-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 36 |
FCTA-12-12-C | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | M3 | 52 |
FCTA-15-15-C | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | M4 | 93 |
FCTA-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | M5 | 187 |
FCTS-8-10-C | 8 | 10 | - | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 111 |
FCTS-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 106 |
FCTS-12-12-C | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | M3 | 154 |
FCTS-15-15-C | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | M4 | 276 |
FCTS-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | M5 | 553 |
- | FCTA-C 鋁製 | FCTS-C 不鏽鋼製 |
---|---|---|
本體 | A6063 滾筒研磨 | SUS304 滾筒研磨 |
內六角孔螺栓 | SUSXM7 | SUSXM7 二硫化鉬膜 |
型號 |
---|
FCTA-8-10-C |
FCTA-10-10-C |
FCTA-12-12-C |
FCTA-15-15-C |
FCTA-20-20-C |
FCTS-8-10-C |
FCTS-10-10-C |
FCTS-15-15-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 支柱徑 (mm) | 材質 | 組合支柱徑 | 附屬螺栓尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 8 | 鋁 | 異徑 | M3 | ||
7天~ | 10 | 鋁 | 同徑 | M3 | ||
7天~ | 12 | 鋁 | 同徑 | M3 | ||
7天~ | 15 | 鋁 | 同徑 | M4 | ||
7天~ | 20 | 鋁 | 同徑 | M5 | ||
7天~ | 8 | 不銹鋼 | 異徑 | M3 | ||
7天~ | 10 | 不銹鋼 | 同徑 | M3 | ||
9天~ | 15 | 不銹鋼 | 同徑 | M4 |
Loading...
型式 | T字 | 支柱形狀 | 圓 / 方形 | 表面處理 | 滾筒研磨 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策