(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

A型鏈輪惰輪 VSA

A型鏈輪惰輪 VSA

鏈條張力用鏈輪惰輪。
【特長】
・S35C、齒尖淬火、染黑處理(黑)。
・VSA:鋼製。
・VSAS:全不鏽鋼製。
【用途】
・風、水力裝置等。
・一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於A形鏈輪惰輪 VSA/VSAS規格

A形鏈輪惰輪 VSA:相關圖像

VSA/VSAS外觀

A形鏈輪惰輪 VSA:相關圖像

VSA/VSAS形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號惰輪軸承質量
(kg)
鏈輪公稱齒數DpDeT公稱編號dDB
VSA-315351545.81514.36200×1103090.08
VSA-317351751.84574.36201×11232100.08
VSA-415A401561.08677.26200×1103090.14
VSA-415B401561.08677.26201×11232100.14
VSA-415C401561.08677.26301×11237120.15
VSA-513501366.34748.76202×11535110.19
VSA-515A501576.35838.76301×11237120.27
VSA-515B501576.35838.76304×12052150.29
VSA-612601273.68311.76203×11740120.3
VSA-615A601591.629911.76301×11237120.55
VSA-811801190.1610214.66204×12047140.54
VSAS-317351751.84574.3SS6201×11232100.08
VSAS-415401561.08677.2SS6201×11232100.14
VSAS-513501366.34748.7SS6202×11535110.19
型號適用惰輪軸
標準惰輪軸調整固定座專用惰輪軸
VSA-315Z6200-10、Z6200-15ZA6200-15
VSA-317Z6201-12、Z6201-16、Z6201-22ZA6201-15
VSA-415AZ6200-10、Z6200-15ZA6200-15
VSA-415BZ6201-12、Z6201-16、Z6201-22ZA6201-15
VSA-415CZ6301-20-
VSA-513Z6202-11、Z6202-16、Z6202-22ZA6202-8、ZA6202-15
VSA-515AZ6301-20-
VSA-515B--
VSA-612Z6203-15、Z6203-20ZA6203-10
VSA-615AZ6301-20-
VSA-811Z6204-17、Z6204-22ZA6204-12
VSAS-317ZS6201-12、ZS6201-15-
VSAS-415ZS6201-12、ZS6201-15-
VSAS-513ZS6202-11、ZS6202-16-

材質、加工

-VSAVSAS
本體S35C
齒尖淬火、染黑處理(黑)
SUS304
軸承不鏽鋼

使用範例

A形鏈輪惰輪 VSA:相關圖像

使用範例

型號
VSA-315
VSA-317
VSA-415A
VSA-415B
VSA-415C
VSA-515A
VSA-515B
VSA-612
VSA-615A
VSA-811
VSAS-317
VSAS-415
VSAS-513
型號數量折扣標準
出貨日
No. 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
材質 表面處理 厚度
(mm)
4天~ 351510[鋼] S35C染黑處理9
7天~ 351712[鋼] S35C染黑處理10
4天~ 401510[鋼] S35C染黑處理9
7天~ 401512[鋼] S35C染黑處理10
7天~ 401512[鋼] S35C染黑處理12
7天~ 501512[鋼] S35C染黑處理12
7天~ 501520[鋼] S35C染黑處理15
7天~ 601217[鋼] S35C染黑處理12
7天~ 601512[鋼] S35C染黑處理12
7天~ 801120[鋼] S35C染黑處理14
7天~ 351712SUS30410
7天~ 401512SUS30410
7天~ 501315SUS30411

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 C型 型式 惰輪 列數 1
鏈條型 RS 軸種類 內建軸承標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767