(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・齒距:2mm。
・採用BLP:無背隙皮帶輪。
・每1齒的背隙為0。
・特殊塗層的低發塵皮帶。
・橡膠粉不會亂灑。
・最適合針對小型精密機械。
・可使用於50W~200W的馬達。
・時規皮帶輪的齒數、形狀、時規皮帶的長度等,亦有製造特殊規格產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶周長(mm) | 皮帶周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 154 | 154 | ||
7天~ | 10 | 176 | 176 | ||
7天~ | 10 | 182 | 182 | ||
7天~ | 10 | 188 | 188 | ||
7天~ | 10 | 210 | 210 | ||
7天~ | 10 | 258 | 258 | ||
7天~ | 10 | 282 | 282 | ||
7天~ | 10 | 290 | 290 | ||
7天~ | 10 | 302 | 302 | ||
7天~ | 10 | 320 | 320 | ||
7天~ | 10 | 322 | 322 | ||
7天~ | 10 | 332 | 332 | ||
7天~ | 10 | 340 | 340 | ||
6天~ | 10 | 346 | 346 | ||
7天~ | 10 | 358 | 358 | ||
7天~ | 10 | 360 | 360 | ||
7天~ | 10 | 370 | 370 | ||
7天~ | 10 | 386 | 386 | ||
7天~ | 10 | 420 | 420 | ||
7天~ | 10 | 426 | 426 | ||
7天~ | 10 | 430 | 430 | ||
7天~ | 10 | 444 | 444 | ||
7天~ | 10 | 448 | 448 | ||
7天~ | 10 | 460 | 460 | ||
7天~ | 10 | 478 | 478 | ||
7天~ | 10 | 484 | 484 | ||
7天~ | 10 | 486 | 486 | ||
7天~ | 10 | 506 | 506 | ||
7天~ | 10 | 544 | 544 | ||
7天~ | 10 | 600 | 600 | ||
7天~ | 10 | 616 | 616 | ||
7天~ | 10 | 630 | 630 |
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 皮帶形 | 2GT | 皮帶形種類 | 圓弧齒形GT皮帶 |
傳動扭矩 | 高扭矩傳動 | 皮帶寬度(mm) | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策