(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 調整腳墊 附擺動機構 MKR型

LAMP 調整腳墊 附擺動機構 MKR型

附擺動機構的調整腳墊
【特長】
・調整腳墊本體可擺動角度大約10°,即使地面傾斜也能保持水平
・擺動機構可分散荷重,耐久性優
・本體與底部採雙重構造,即使在荷重狀態下,仍可用手轉動本體調整高度
・底部為防滑的彈性體製,不傷地面
【用途】
・適合用於電腦、影印機、測量設備、精密設備等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MKR-32M10
MKR-32N3
MKR-40M10
MKR-40N3
MKR-50M10
MKR-50N3
MKR-60M12
MKR-70M14
型號數量折扣標準
出貨日
底面橡膠材質 寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
W螺紋
(inch)
21天 彈性體320.392211110-
21天 彈性體320.3922111-3/8
21天 彈性體400.5882111.410-
21天 彈性體400.5882111.4-3/8
21天 彈性體500.5882111.510-
21天 彈性體500.5882111.5-3/8
21天 丁腈橡膠600.7843511.512-
21天 丁腈橡膠700.7843511.514-

Loading...

  1. 1

基本資訊

擺頭角度 θ(deg) 10 底座型的種類 橡膠底型 高度調節把手
螺牙材質 螺牙表面處理 鍍鉻 底座材質
底座表面處理 鍍鉻 特性 標準 擺頭構造 附擺動機構

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767