(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

青銅製泛用125型擺動式螺牙拴入型止回閥

青銅製泛用125型擺動式螺牙拴入型止回閥

KITZ 流體用止回閥 青銅製泛用125型擺動式螺牙拴入型止回閥。
【特長】
・管連接部的密封確實
・零流體汙染且衛生
・高耐久性,抗結凍和抗衝擊
・作業性優異、配管效率高

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
R-10A
R-15A
R-20A
R-25A
R-32A
R-40A
R-65A
R-80A
R-100A
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No.
4天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)
4天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)
4天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)
4天~ 1B(25A)1B(25A)
4天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
4天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
6天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
6天~ 3B(80A)3B(80A)
5天~ 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 擺動式 使用流體 No.壓力 125型
本體 青銅 供應側 接續種類 Rc 控制側 連接種類 Rc
最高使用壓力(MPa) 1.18

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767