(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合固定台車等各種附腳輪設備的剎車組件。
【特長】
・利用適當的鎖定以防止失控移動,具優異的耐震性。鎖定和釋放時,不會使產品震動。
・透過彈簧緩衝,無論產品的重量為何,皆可利用固定力道確實抓住路面。
・外層包覆橡膠墊,無須擔心會傷害地面。
・不須抬起台車,由腳輪承受荷重。
・無論腳輪位於任何位置,都不需要找尋剎車的操作踏板。
・鎖定踏板、釋放踏板為各自獨立,操作安全、確實。
【用途】
・最適合需要安全措施的搬運台車、店舖陳列架等。
NR-1C
NR-2CH
NR-3CH
NR-4CM
NR-6M
剎車ON時
型 號 | 適應性 安裝高度 Hmm | ON高度 H1mm | OFF高度 H2mm | 行程 Smm | 離地 高度 S1mm | 安裝間距 A×Bmm (A'×B') |
---|---|---|---|---|---|---|
NR-1C | 85 | 90 | 75 | 15 | 10 | 100×56 |
NR-2CH | 92.5 | 97.5 | 82.5 | 15 | 10 | 100×56 |
NR-3CH | 106 | 111 | 96 | 15 | 10 | 100×56 |
NR-4CM | 142 | 147 | 107 | 40 | 35 | 85×85 (100×100) |
NR-6M | 202 | 207 | 167 | 40 | 35 | 85×85 (100×100) |
型 號 | 安裝 板 x×Ymm | 腳架 板徑 Rmm | 安裝 孔徑 Pmm | 踏板長度 Lmm | 推壓力 daN | |
NR-1C | 118×82 | 60 | 8.8 | (23) | 約20 | |
NR-2CH | 118×82 | 60 | 8.8 | (23) | 約20 | |
NR-3CH | 118×82 | 60 | 8.8 | (23) | 約20 | |
NR-4CM | 120×120 | 90 | 11 | (80) | 約30 | |
NR-6M | 120×120 | 90 | 11 | (80) | 約30 |
Loading...
腳輪類型 | 相關零件 | 種類 | 地板剎車 | 零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 物流、推車、棧板 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策