(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠帶狀加熱器

矽膠帶狀加熱器

最適合用於低溫到中溫區域的保溫及加熱之帶狀加熱器。
【特長】
・由於單面為平面形狀,發熱面平均,具優異的加熱特性。
・柔軟具可撓性,備有低瓦數(W/m)到高瓦數(W/m)廣泛範圍。
【用途】
・可利用於低溫到中溫區域的保溫及加熱。
・柔軟具可撓性,最適合纏繞於配管等物品上保溫。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

矽膠帶狀加熱器:相關圖像

SBH型尺寸圖

矽膠帶狀加熱器:相關圖像

SCH型尺寸圖

產品規格

矽膠帶狀加熱器:相關圖像

最適合低溫到中溫區域的保溫及加熱。

材質耐熱性矽橡膠
使用溫度(※)-50℃~180℃
絕緣電阻DC500高阻計100MΩ以上
絕緣耐壓150V以下的產品 AC1000V/1分鐘
超過150V的產品 AC1500V1分鐘
連接部拉伸強度30N(3.06kgf)
  • ※使用溫度僅供參考,將隨實際使用環境變化。

規格表

SBH型規格表

型號長度(mm)電壓(V)容量(W)每1m的容量(W/m)
SBH151,0001005050
SBH1151,500100150100
SBH1252,500100250100
SBH1505,000100500100
SBH251,000200/10050/12.550/12.5
SBH262,500200/10060/1524/6
SBH2151,500200/100150/37.5100/25
SBH2252,500200/100250/62.5100/25
SBH2505,000200/100500/125100/25

SCH型規格表

型號長度(mm)電壓(V)容量(W)每1m的容量(W/m)
SCH131,0001003030
SCH162,0001006030
SCH193,0001009030
SCH231,000200/10030/7.530/7.5
SCH262,000200/10060/1530/7.5
SCH293,000200/10090/22.530/7.5

※SBH型、SCH型因使用橡膠素材,會有些許尺寸誤差。

性質性能資訊、測試資訊

溫度特性表

矽膠帶狀加熱器:相關圖像

溫度特性為懸吊於常溫空氣中測量的參考值。

注意、禁止事項

  • 本產品為工業用產品。
  • 請使用溫度調整器等控制。
  • 本產品為室內專用。本加熱器非防水構造,請遠離水或液體。
  • 安裝加熱器時,被加熱物的貼合程度不佳時,熱傳導率會降低,請勿將加熱器強力拉伸捲繞或是交叉疊繞。否則會造成提早斷線或異常過熱。
  • 請注意不要強硬彎曲加熱器,導致龜裂等情形發生。此外,請勿將導線連接部(模鑄部)彎曲為銳角或壓扁。否則會造成觸電、提早斷線。
  • 請勿重疊捲繞,否則可能造成異常發熱。
型號
SBH15
SBH25
SBH26
SBH115
SBH125
SBH150
SBH215
SBH225
SBH250
SCH13
SCH16
SCH19
SCH23
SCH26
SCH29
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
額定容量
(W)
額定容量
(W)
4天~ 100~13550
4天~ 200/100~13550/12.5
4天~ 200/100~13560/15
4天~ 100150~250150
4天~ 100150~250250
4天~ 100300~560500
4天~ 200/100150~250150/37.5
4天~ 200/100150~250250/62.5
12天~ 200/100300~560500/125
4天~ 100~13530
4天~ 100~13560
4天~ 100~13590
4天~ 200/100~13530/7.5
4天~ 200/100~13560/15
7天~ 200/100~13590/22.5

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767