(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MHW-C 可撓性聯軸器 圓盤型 (型號表)

NBK DOUBLE DISK TYPE COUPLING

MHW-C 可撓性聯軸器 圓盤型

「0」背隙的可撓性聯軸器。
【特長】
・圓盤型可撓性聯軸器。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・用於XY平台/搬運裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MHW-32C-7-BT-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

背隙「0」的彈性聯軸器

MHW外觀

MHW外觀

碟片型的可撓性聯軸器。
不鏽鋼碟片容許偏心、偏角、軸向位移。
最適合用於XY平台、搬運裝置。

MHW的構造、材質

MHW的構造、材質

  • 轂 A2017、陽極處理
  • 間隔環 A2017、陽極處理
  • 圓盤形 SUS301
  • 插銷 SUS303
  • 軸環 SUS303
  • 內六角孔螺栓 SCM435、染黑處理(黑)
含MHW碟片型的靜態扭轉彈簧常數的比較

含MHW碟片型的靜態扭轉彈簧常數的比較

聯軸器性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩*2
(kg・m2
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
容許
軸向位移(mm)
質量*2
(g)
MHW-32C102190006.2×10-610000.152±0.448
MHW-40C144150001.6×10-515000.22±0.581
MHW-50C207.5120004.6×10-520000.22±0.6150
MHW-63C2510100001.1×10-425000.32±0.8230

*1不需要依負荷變動修正常用扭矩。
*2 最大軸孔徑時的數值。

聯軸器尺寸

MHW形狀圖

MHW形狀圖

型號ALWCs1EFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MHW-32C3213.7402291548M31.5
MHW-40C4016.546281220610.5M42.5
MHW-50C5019.452391525714.75M57
MHW-63C6322.358451832817M612

尺寸(單位mm)

型號標準軸孔徑D1、D2
6810111214151618192025
MHW-32C         
MHW-40C       
MHW-50C     
MHW-63C      

標準軸孔徑(單位 mm)
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

型號
MHW-32C-7-BT-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.00710324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 軸向位移 用途 標準 / 步進馬達
特性 背隙0 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏角(deg) 2 圓盤部材質 SUS301 構造 夾鉗型

MHW-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號MHW-32C-7-BT-10頁面。
記載關於型號MHW-32C-7-BT-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MHW-32C-6-10
MHW-32C-6-6
MHW-32C-6-7-BT
MHW-32C-7-BT-7-BT
MHW-32C-7-BT-8
MHW-32C-7-BT-9-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.00610324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6標準軸孔
7天~ 1.01~3.0066324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6標準軸孔
7天~ 1.01~3.0067324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6追加工軸孔
7天~ 1.01~3.0077324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6追加工軸孔
7天~ 1.01~3.0078324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6追加工軸孔
7天~ 1.01~3.0079324010001~780002190000.02~0.20.15±0.46.2×10-6追加工軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767