(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
「0」背隙的可撓性聯軸器。
【特長】
・圓盤型可撓性聯軸器。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・用於XY平台/搬運裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MHW-32C-8-9-BT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MHW外觀
碟片型的可撓性聯軸器。
不鏽鋼碟片容許偏心、偏角、軸向位移。
最適合用於XY平台、搬運裝置。
MHW的構造、材質
含MHW碟片型的靜態扭轉彈簧常數的比較
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg・m2) | 靜態扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許 軸向位移(mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHW-32C | 10 | 2 | 19000 | 6.2×10-6 | 1000 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 48 |
MHW-40C | 14 | 4 | 15000 | 1.6×10-5 | 1500 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 81 |
MHW-50C | 20 | 7.5 | 12000 | 4.6×10-5 | 2000 | 0.2 | 2 | ±0.6 | 150 |
MHW-63C | 25 | 10 | 10000 | 1.1×10-4 | 2500 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 230 |
*1不需要依負荷變動修正常用扭矩。
*2 最大軸孔徑時的數值。
MHW形狀圖
型號 | A | L | W | C | s1 | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHW-32C | 32 | 13.7 | 40 | 22 | 9 | 15 | 4 | 8 | M3 | 1.5 |
MHW-40C | 40 | 16.5 | 46 | 28 | 12 | 20 | 6 | 10.5 | M4 | 2.5 |
MHW-50C | 50 | 19.4 | 52 | 39 | 15 | 25 | 7 | 14.75 | M5 | 7 |
MHW-63C | 63 | 22.3 | 58 | 45 | 18 | 32 | 8 | 17 | M6 | 12 |
尺寸(單位mm)
型號 | 標準軸孔徑D1、D2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | |
MHW-32C | ● | ● | ● | |||||||||
MHW-40C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
MHW-50C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MHW-63C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
標準軸孔徑(單位 mm)
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
型號 |
---|
MHW-32C-8-9-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 8 | 9 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 追加工軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 容許錯位 | 偏角 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 背隙0 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏角(deg) | 2 | 圓盤部材質 | SUS301 | 構造 | 夾鉗型 |
MHW-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號MHW-32C-8-9-BT頁面。
記載關於型號MHW-32C-8-9-BT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-32C-9-BT-10 |
MHW-32C-9-BT-10-KT |
MHW-32C-9-BT-9-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 6 | 7 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 9 | 10 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 9 | 10 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 追加工軸孔 | D2孔 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 9 | 9 | 32 | 40 | 10001~78000 | 2 | 19000 | 0.02~0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | 追加工軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策