(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
波紋管型可撓性聯軸器。
【特長】
・等色性。
・零背隙。
・全不鏽鋼型也已標準化。
・波紋管容許偏心、偏角、軸向位移。
・即使有軸線偏心值也可等速旋轉。
・波紋管有磷青銅製及不鏽鋼製2種。
【用途】
・編碼器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MFBS-32-12-KT-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
*1:軸孔徑為φ4以下時,止迴螺絲為一處。
產品記號 | MFB/MFB-C | MFBS/MFBS-C |
---|---|---|
轂 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
波紋管 | C5191 | SUS316L |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
單位:mm
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFB-12 | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.5 | - | M2.5 | 0.5 |
MFB-16 | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | - | M3 | 0.7 |
MFB-20 | 20 | 10 | 33 | 12.5 | 3.5 | - | M3 | 0.7 |
MFB-25 | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | - | M4 | 1.7 |
MFB-32 | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5.5 | - | M4 | 1.7 |
MFBS-12 | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.5 | - | M2.5 | 0.5 |
MFBS-16 | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | - | M3 | 0.7 |
MFBS-20 | 20 | 10 | 32 | 12.5 | 3.5 | - | M3 | 0.7 |
MFBS-25 | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | - | M4 | 1.7 |
MFBS-32 | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5.5 | - | M4 | 1.7 |
MFB-12C | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.25 | 4 | M2 | 0.5 |
MFB-16C | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | 5 | M2.5 | 1 |
MFB-20C | 20 | 10 | 33 | 12.5 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 |
MFB-25C | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | 9 | M3 | 1.5 |
MFB-32C | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
MFBS-12C | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.25 | 4 | M2 | 0.5 |
MFBS-16C | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | 5 | M2.5 | 1 |
MFBS-20C | 20 | 10 | 32 | 12.5 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 |
MFBS-25C | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | 9 | M3 | 1.5 |
MFBS-32C | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
MFB-12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MFB-16 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MFB-20 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
MFB-25 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
MFB-32 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
MFBS-12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MFBS-16 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MFBS-20 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
MFBS-25 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
MFBS-32 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
MFB-12C | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
MFB-16C | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
MFB-20C | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
MFB-25C | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
MFB-32C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MFBS-12C | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
MFBS-16C | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
MFBS-20C | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
MFBS-25C | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
MFBS-32C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFB-12 | 6.35 | 0.3 | 52,000 | 9.0×10-8 | 82 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 4.1 |
MFB-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 3.5×10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9 |
MFB-20 | 10 | 0.8 | 31,000 | 9.9×10-7 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
MFB-25 | 12 | 1.3 | 25,000 | 3.1×10-6 | 240 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 32 |
MFB-32 | 16 | 2 | 19,000 | 9.2×10-6 | 330 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 57 |
MFBS-12 | 6.35 | 0.5 | 52,000 | 2.1×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.1 |
MFBS-16 | 8 | 1 | 39,000 | 8.0×10-7 | 150 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 20 |
MFBS-20 | 10 | 1.5 | 31,000 | 2.3×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 37 |
MFBS-25 | 12 | 2 | 25,000 | 7.0×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 73 |
MFBS-32 | 16 | 3 | 19,000 | 2.1×10-5 | 490 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 130 |
MFB-12C | 5 | 0.3 | 52,000 | 9.7×10-8 | 82 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 3.8 |
MFB-16C | 6.35 | 0.5 | 39,000 | 3.7×10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.8 |
MFB-20C | 8 | 0.8 | 31,000 | 1.0×10-6 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
MFB-25C | 10 | 1.3 | 25,000 | 3.1×10-6 | 240 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 32 |
MFB-32C | 14 | 2 | 19,000 | 9.6×10-6 | 330 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 58 |
MFBS-12C | 5 | 0.5 | 52,000 | 2.1×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.2 |
MFBS-16C | 6.35 | 1 | 39,000 | 8.1×10-7 | 150 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 22 |
MFBS-20C | 8 | 1.5 | 31,000 | 2.3×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 38 |
MFBS-25C | 10 | 2 | 25,000 | 6.9×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 74 |
MFBS-32C | 14 | 3 | 19,000 | 2.1×10-5 | 490 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 130 |
型號 |
---|
MFBS-32-12-KT-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 風箱部材質 | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 32 | 42 | [不鏽鋼] SUS303 | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [不鏽鋼] SUS316L | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | D1孔 |
Loading...
型式 | 風箱型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 特性 | 背隙0 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 |
MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型的型號MFBS-32-12-KT-12頁面。
記載關於型號MFBS-32-12-KT-12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFBS-32-12-KT-12-KT |
MFBS-32-12-KT-13-BT |
MFBS-32-12-KT-13-BT-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 風箱部材質 | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 12 | 23.5 | [鋁] A2017 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6.35 | 12 | 23.5 | [鋁] A2017 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | [鋁] A2017 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 32 | 42 | [不鏽鋼] SUS303 | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [不鏽鋼] SUS316L | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 12 | 13 | 32 | 42 | [不鏽鋼] SUS303 | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [不鏽鋼] SUS316L | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | D1孔 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 12 | 13 | 32 | 42 | [不鏽鋼] SUS303 | 3 | 19000 | 0.2 | 2 | [不鏽鋼] SUS316L | +0.8/-2.5 | 2.1×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 兩側 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策