(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型 (型號表)

NBK BELLOWS FLEXIBLE COUPLING

MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型

波紋管型可撓性聯軸器。
【特長】
・等色性。
・零背隙。
・全不鏽鋼型也已標準化。
・波紋管容許偏心、偏角、軸向位移。
・即使有軸線偏心值也可等速旋轉。
・波紋管有磷青銅製及不鏽鋼製2種。
【用途】
・編碼器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MFB-32C-9-BT-KT-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MFB:鋁合金旋鈕、MFBS:全不鏽鋼製

MFB尺寸圖

*1:軸孔徑為φ4以下時,止迴螺絲為一處。

MFB尺寸圖

MFB-C:鋁合金旋鈕、MFBS-C:全不鏽鋼製

MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型 外形圖1
MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型 外形圖2

產品規格

材質、加工

產品記號MFB/MFB-CMFBS/MFBS-C
A2017
陽極處理
SUS303
波紋管C5191SUS316L
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

規格表

尺寸

單位:mm

型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MFB-12127.523.572.5-M2.50.5
MFB-1616926.59.53-M30.7
MFB-2020103312.53.5-M30.7
MFB-25251236.5154.5-M41.7
MFB-323213.542215.5-M41.7
MFBS-12127.523.572.5-M2.50.5
MFBS-1616926.59.53-M30.7
MFBS-2020103212.53.5-M30.7
MFBS-25251236.5154.5-M41.7
MFBS-323213.542215.5-M41.7
MFB-12C127.523.572.254M20.5
MFB-16C16926.59.535M2.51
MFB-20C20103312.53.56.5M2.51
MFB-25C251236.5154.59M31.5
MFB-32C3213.54221511M42.5
MFBS-12C127.523.572.254M20.5
MFBS-16C16926.59.535M2.51
MFBS-20C20103212.53.56.5M2.51
MFBS-25C251236.5154.59M31.5
MFBS-32C3213.54221511M42.5
型號標準軸孔徑
D1、D2 
34568101214
MFB-12----
MFB-16----
MFB-20----
MFB-25----
MFB-32---
MFBS-12----
MFBS-16----
MFBS-20----
MFBS-25----
MFBS-32---
MFB-12C------
MFB-16C------
MFB-20C------
MFB-25C------
MFB-32C----
MFBS-12C------
MFBS-16C------
MFBS-20C------
MFBS-25C------
MFBS-32C----
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲(MFB、MFBS)或內六角孔螺栓(MFB-C、MFBS-C)。
  • 固定螺絲的軸孔徑容許公差為H8。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
MFB-126.350.352,0009.0×10-8820.11.5-1.2~+0.44.1
MFB-1680.539,0003.5×10-71100.11.5-1.2~+0.49
MFB-20100.831,0009.9×10-71800.152-1.8~+0.616
MFB-25121.325,0003.1×10-62400.152-1.8~+0.632
MFB-3216219,0009.2×10-63300.22-2.5~+0.857
MFBS-126.350.552,0002.1×10-71000.11.5-1.2~+0.49.1
MFBS-168139,0008.0×10-71500.11.5-1.2~+0.420
MFBS-20101.531,0002.3×10-62200.152-1.8~+0.637
MFBS-2512225,0007.0×10-63300.152-1.8~+0.673
MFBS-3216319,0002.1×10-54900.22-2.5~+0.8130
MFB-12C50.352,0009.7×10-8820.11.5-1.2~+0.43.8
MFB-16C6.350.539,0003.7×10-71100.11.5-1.2~+0.49.8
MFB-20C80.831,0001.0×10-61800.152-1.8~+0.616
MFB-25C101.325,0003.1×10-62400.152-1.8~+0.632
MFB-32C14219,0009.6×10-63300.22-2.5~+0.858
MFBS-12C50.552,0002.1×10-71000.11.5-1.2~+0.49.2
MFBS-16C6.35139,0008.1×10-71500.11.5-1.2~+0.422
MFBS-20C81.531,0002.3×10-62200.152-1.8~+0.638
MFBS-25C10225,0006.9×10-63300.152-1.8~+0.674
MFBS-32C14319,0002.1×10-54900.22-2.5~+0.8130
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型 訂購範例

注意、禁止事項

使用注意事項

  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。
  • 內六角孔螺栓由聯軸器外徑露出,旋轉直徑會變得比外徑大。請留意聯軸器的干涉。
型號
MFB-32C-9-BT-KT-12
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
風箱部材質 容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.009123242[鋁] A20172190000.22C5191+0.8/-2.59.6×10-6夾鉗型追加工軸孔D1孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 風箱型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 步進馬達
最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 背隙0 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2

MFB/MFBS 可撓性聯軸器 波紋管型的型號MFB-32C-9-BT-KT-12頁面。
記載關於型號MFB-32C-9-BT-KT-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFB-32C-9-BT-KT-12-KT
MFB-32C-9-BT-KT-13-BT
MFB-32C-9-BT-KT-13-BT-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
風箱部材質 容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.00361223.5[鋁] A20170.3520000.11.5C5191+0.4/-1.29.0×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.0036.351223.5[鋁] A20170.3520000.11.5C5191+0.4/-1.29.0×10-8固定螺絲型追加工軸孔
7天~ 0.05~1.00441223.5[鋁] A20170.3520000.11.5C5191+0.4/-1.29.0×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 1.01~3.009123242[鋁] A20172190000.22C5191+0.8/-2.59.6×10-6夾鉗型追加工軸孔兩側
7天~ 1.01~3.009133242[鋁] A20172190000.22C5191+0.8/-2.59.6×10-6夾鉗型追加工軸孔D1孔
7天~ 1.01~3.009133242[鋁] A20172190000.22C5191+0.8/-2.59.6×10-6夾鉗型追加工軸孔兩側

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767