(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 (型號表)

NBK GUM TYPE FLEXIBLE COUPLING

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型

高阻尼橡膠型可撓性聯軸器。
【特長】
・吸震性、因應高增益、高扭矩、零背隙。
・以高阻尼橡膠結合兩側轂,為完全一體構造的可撓性聯軸器。
・適用於高反應性能的控制馬達,可進行高精度定位及縮短整定時間。
・有效抑制步進馬達驅動時的速度不均。
・可抑制定位時的殘餘振動,有助於提升生產性、提升品質。
・將標準型:XGT-C、長型:XGL-C、短型:XGS-C標準化。
・也將低成本的單側固定型:XGT-CS與固定螺絲型:XGT標準化。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XGL-25C-9-BT-12-BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 外形圖

*1:E=D2+0.5(D2<5)、E=D2+1(D2≧5)

產品規格

材質、加工

產品記號XGT/XGL/XGS
A2017
高阻尼橡膠HNBR*1
內六角孔螺栓/內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
  • *1:部分尺寸由於在HNBR中的DEHP(鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯)含量超過閾值,不適用於新版RoHS指令(RoHS2)。
    關於各尺寸的適用狀況,請洽詢鍋屋Bi-tech公司客戶中心。
    全尺寸符合以6種物質為對象的舊版RoHS指令。

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XGL-15C156.5302.155M1.60.25
XGL-19C197.7342.656.5M20.5
XGL-25C259.5423.259M2.51
XGL-30C301142411M31.5
XGL-34C341244412.25M31.5
XGL-39C3915.5554.514.5M42.5
型號標準軸孔徑 D1-D2
XGL-15C3-55-55-6-----
XGL-19C4-5
6.35-8
5-5
8-8
5-65-75-86-66-6.356-8
XGL-25C5-8
10-10
6-8
10-12
6-106.35-88-88-108-118-12
XGL-30C8-8
10-14
8-10
11-12
8-11
12-14
8-128-148-1510-1010-11
XGL-34C8-8
14-15
8-108-128-1410-1110-1411-1212-14
XGL-39C10-1010-1210-1412-1414-1515-19--
因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照廠牌產品型錄
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
鍵槽
追加工
最大
軸孔徑
(mm)
常用扭矩
*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性力矩
*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向
位移
(mm)
質量*2
(g)
XGL-15C6-1.142,000 3.3×10-7320.151.5±0.211
XGL-19C862.133,000 9.7×10-7770.151.5±0.219
XGL-25C129425,000 3.5×10-61300.151.5±0.238
XGL-30C15116.321,000 7.3×10-62000.21.5±0.353
XGL-34C1612818,000 1.3×10-52800.21.5±0.373
XGL-39C201513.516,000 2.8×10-54500.21.5±0.3117
因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照廠牌產品型錄
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以下表的溫度修正係數修正常用扭矩。
    XGL-C的可使用溫度為-20℃~80℃。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

追加工

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

不需圖面的追加工服務

追加工軸孔

・追加工軸孔。

・無論單側軸孔、兩側軸孔都可以。

・也可以與鍵槽追加工組合。

鍵槽追加工

・追加工新JIS鍵槽。

・無論單側鍵槽、兩側鍵槽皆可對應。也可以指定異形軸孔。

・也可以與軸孔追加工服務組合。

使用範例

使用實例

表面安裝機

裝置的課題

・生產性提高(高生產能力)

選定要點

・對應伺服馬達的高增益,可縮短整定時間

沖壓制動器

裝置的課題

・抑制背部量器的震動

選定要點

・優異的吸震性

兩面同時圖像檢查機

裝置的課題

・生產性提高(高生產能力)

選定要點

・對應伺服馬達的高增益,可縮短整定時間

一軸致動器

裝置的課題

・伺服馬達高增益時的追逐防止、省空間化

選定要點

・伺服馬達高增益時的震動抑制

產品特長詳情

超越碟片型的高性能 防震橡膠一體形聯軸器XG系列

與防震橡膠一體成型的NBK防震橡膠一體型聯軸器「XG系列」,透過「衰減」與「剛性」的最佳設計,可對應伺服馬達的高增益・高反應。是可抑制高增益時的追逐,縮短製定時間的聯軸器(軸接頭)。

生產性提高的關鍵!2分鐘即可了解整定時間縮短的秘密

選擇XG系列的5個理由

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 縮短整定時間

提升伺服馬達的臨界增益,可縮短整定時間(=生產性提升)

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 抑制速度不均勻

抑制因軸線偏心而發生的速度不均勻、扭矩不均勻

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像
XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 抑制震動

衰減比高,迅速吸震

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像
XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 靜音性

致動器驅動可低噪音化

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像 高扭矩

與圓盤型、開縫型比較,可在高扭矩下使用

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型:相關圖像

選定用參考資訊

訂購範例

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型
型號
XGL-25C-9-BT-12-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
特性 分類 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
6天~ -3.01~5.009122542高扭矩 / 背隙0 / 吸震-4250000.15±0.23.5×10-6雙固定具型追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 防震橡膠形 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000
本體材質 A2017 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏角(deg) 1.5
緩衝部材質 HNBR 使用溫度範圍(℃) -20::80

XGT/XGL/XGS 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型的型號XGL-25C-9-BT-12-BT頁面。
記載關於型號XGL-25C-9-BT-12-BT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XGL-15C-3-BT-6-BT
XGL-15C-4-BT-4-BT
XGL-15C-4-BT-5-BT
XGL-25C-9-BT-9-BT
XGL-25C-9-BT-KT-9-BT-KT
XGL-30C-10-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
特性 分類 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
6天~ -1.01~3.00361530高扭矩 / 背隙0 / 吸震-1.1420000.15±0.23.3×10-7雙固定具型追加工軸孔
6天~ -1.01~3.00441530高扭矩 / 背隙0 / 吸震-1.1420000.15±0.23.3×10-7雙固定具型追加工軸孔
6天~ -1.01~3.00451530高扭矩 / 背隙0 / 吸震-1.1420000.15±0.23.3×10-7雙固定具型追加工軸孔
6天~ -3.01~5.00992542高扭矩 / 背隙0 / 吸震-4250000.15±0.23.5×10-6雙固定具型追加工軸孔
6天~ -3.01~5.00992542高扭矩 / 背隙0 / 吸震-4250000.15±0.23.5×10-6雙固定具型追加工軸孔兩側
7天~ -5.01~10.0010103042高扭矩 / 背隙0 / 吸震-6.3210000.2±0.37.3×10-6雙固定具型標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767