(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭轉剛性、高扭矩、零背隙。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・有標準型MDW與短型MDS。
【用途】
・可用於致動器/XY平台等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MDW-63C-24-25-KT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | MDW-C |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
間隔環 | A2017 陽極處理 |
圓盤 | SUS304 |
插銷 | SUS303 |
軸環 | SUS303 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-19C | 19 | 8 | 27 | 8.5 | 2.5 | 6.5 | M2 | 0.5 |
MDW-25C | 25 | 10 | 31 | 12.5 | 3.5 | 9 | M2.5 | 1 |
MDW-32C | 32 | 12 | 40 | 16 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
MDW-40C | 40 | 14 | 44 | 21 | 5 | 15 | M4 | 2.5 |
MDW-50C | 50 | 18 | 57 | 26 | 6 | 18 | M5 | 7 |
MDW-63C | 63 | 20 | 61 | 35 | 7 | 24 | M6 | 12 |
型號 | 標準軸孔徑 D1-D2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |
MDW-19C | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDW-25C | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDW-32C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDW-40C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MDW-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
MDW-63C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
適用軸孔徑 D1·D2 | 鍵槽 | 鍵 | |||
b | t | 尺寸 bxh | |||
基準尺寸 | 容許公差(JS9) | 基準尺寸 | 容許公差 | ||
6‧7 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | ±0.10 | 2×2 |
8‧9‧10 | 3 | 1.4 | 3×3 | ||
11‧12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
13‧14‧15‧16‧17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
18‧19‧20‧22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
24‧25‧28‧30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | ±0.20 | 8×7 |
32‧35‧36‧38 | 10 | 3.3 | 10×8 | ||
40‧42‧44 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 12×8 | |
45‧48‧50 | 14 | 3.8 | 14×9 |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩 (N・m)*1 | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩 (kg・m2)*2 | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (゜) | 容許軸向 位移 (mm) | 質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-19C | 8 | 0.7 | 33,000 | 8.7×10-7 | 200 | 0.12 | 1.5 | ±0.5 | 18 |
MDW-25C | 12 | 1 | 25,000 | 2.7×10-6 | 450 | 0.12 | 1.5 | ±0.5 | 25 |
MDW-32C | 15 | 2.5 | 19,000 | 9.6×10-6 | 1,100 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 60 |
MDW-40C | 20 | 3.5 | 15,000 | 1.9×10-5 | 1,400 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 100 |
MDW-50C | 25 | 9 | 12,000 | 8.1×10-5 | 2,200 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 210 |
MDW-63C | 30 | 12.5 | 10,000 | 2.1×10-4 | 3,000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1、D2 )
型號 |
---|
MDW-63C-24-25-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10.01~20.00 | 24 | 25 | 63 | 61 | 4001~10000 | 12.5 | 10000 | 0.15 | 2.1×10-4 | 標準軸孔 | D2孔 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 背隙0 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏角(deg) | 1.5 | 圓盤部材質 | SUS304 |
容許軸向位移(mm) | ±0.5 | 構造 | 夾鉗型 |
MDW-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號MDW-63C-24-25-KT頁面。
記載關於型號MDW-63C-24-25-KT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MDW-19C-4-7 |
MDW-19C-4-8 |
MDW-19C-5-5 |
MDW-63C-24-28 |
MDW-63C-24-28-KT |
MDW-63C-24-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 7 | 19 | 27 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 8 | 19 | 27 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 19 | 27 | 10001~78000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8.7×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 24 | 28 | 63 | 61 | 4001~10000 | 12.5 | 10000 | 0.15 | 2.1×10-4 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 24 | 28 | 63 | 61 | 4001~10000 | 12.5 | 10000 | 0.15 | 2.1×10-4 | 標準軸孔 | D2孔 | ||
7天~ | 10.01~20.00 | 24 | 30 | 63 | 61 | 4001~10000 | 12.5 | 10000 | 0.15 | 2.1×10-4 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策