(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

XUT-C 可撓性聯軸器 十字接頭型

XUT-C 可撓性聯軸器 十字接頭型

【特長】
・高扭轉剛性、偏心反作用力小、背隙極小。
・十字接頭型可撓性聯軸器。
・內建於轂中的襯套與間隔環的插銷會透過滑動,容許偏心、偏角。
・插銷與襯套高精度嵌合,背隙極小。
・減少因軸線偏心產生的軸負載,減輕軸的負擔。
【用途】
・可用於致動器/XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

XUT-C尺寸圖
XUT-C尺寸圖

產品規格

材質、加工

產品記號XUT-C
A2017
間隔環SUS304
插銷SUJ2
襯套聚醯亞胺
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ABLWEFGM螺絲
鎖緊
扭矩
(N・m)
標準軸孔徑
D1-D2
XUT-15C151661842.55.2M20.53-3
XUT-20C202272072.76.5M20.54-4
XUT-25C2527927103.59M2.515-5
XUT-30C30329.53010410.5M31.56-6
XUT-35C353711.53513512.5M42.58-8
XUT-40C404212.540155.515M42.58-8
型號標準軸孔徑
D1、D2 
34568101112141516181920
XUT-15C----------
XUT-20C----------
XUT-25C--------
XUT-30C--------
XUT-35C-------
XUT-40C----
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩
(N・m)*1
最高轉速
(min-1)
慣性
力矩
(kg・m2)*2
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
質量
(g)*2
XUT-15C60.342,0002.3×10-72000.218
XUT-20C80.631,0008.1×10-74000.2116
XUT-25C121.225,0002.7×10-69000.2133
XUT-30C142.421,0006.2×10-61,3000.2153
XUT-35C16418,0001.3×10-52,2000.2181
XUT-40C20615,0002.6×10-52,3000.21120
  • ※ 1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
  • ※2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

XUT-C 可撓性聯軸器 十字接頭型 訂購範例
型號
XUT-15C-3-3
XUT-15C-3-4
XUT-15C-3-5
XUT-15C-3-6
XUT-15C-4-6
XUT-15C-5-5
XUT-15C-6-6
XUT-20C-4-5
XUT-20C-4-6
XUT-20C-4-8
XUT-20C-5-5
XUT-20C-5-8
XUT-20C-6-6
XUT-20C-6-8
XUT-20C-8-8
XUT-25C-5-10
XUT-25C-5-12
XUT-25C-6-6
XUT-25C-6-8
XUT-25C-6-10
XUT-25C-8-8
XUT-25C-8-10
XUT-25C-8-12
XUT-25C-10-10
XUT-25C-10-12
XUT-25C-12-12
XUT-30C-6-8
XUT-30C-6-10
XUT-30C-6-14
XUT-30C-8-8
XUT-30C-8-10
XUT-30C-8-12
XUT-30C-10-10
XUT-30C-10-14
XUT-30C-12-12
XUT-30C-14-14
XUT-35C-8-10
XUT-35C-8-12
XUT-35C-8-15
XUT-35C-8-16
XUT-35C-10-10
XUT-35C-10-12
XUT-35C-10-14
XUT-35C-12-12
XUT-35C-12-15
XUT-35C-12-16
XUT-35C-14-15
XUT-35C-15-15
XUT-35C-16-16
XUT-40C-8-11
XUT-40C-8-14
XUT-40C-8-19
XUT-40C-8-20
XUT-40C-10-15
XUT-40C-10-19
XUT-40C-10-20
XUT-40C-11-11
XUT-40C-11-19
XUT-40C-12-12
XUT-40C-12-14
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 0.05~1.003315180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.003415180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.003515180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.003615180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.004615180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.005515180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.006615180.3420002.3×10-7
7天~ 0.05~1.004520200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.004620200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.004820200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.005520200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.005820200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.006620200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.006820200.6310008.1×10-7
7天~ 0.05~1.008820200.6310008.1×10-7
7天~ 1.01~3.0051025271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.0051225271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.006625271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.006825271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.0061025271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.008825271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.0081025271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.0081225271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.00101025271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.00101225271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.00121225271.2250002.7×10-6
7天~ 1.01~3.006830302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.0061030302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.0061430302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.008830302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.0081030302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.0081230302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.00101030302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.00101430302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.00121230302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.00141430302.4210006.2×10-6
7天~ 1.01~3.0081035354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.0081235354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.0081535354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.0081635354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00101035354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00101235354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00101435354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00121235354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00121535354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00121635354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00141535354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00151535354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.00161635354180001.3×10-5
7天~ 1.01~3.0081140406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.0081440406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.0081940406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.0082040406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00101540406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00101940406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00102040406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00111140406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00111940406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00121240406150002.6×10-5
7天~ 1.01~3.00121440406150002.6×10-5

Loading...

基本資訊

型式 開縫型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 伺服馬達 / 步進馬達
最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 / 吸震 本體材質 A2017
分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2
容許偏角(deg) 1 類型 夾鉗型 構造 夾鉗型
追加工 標準軸孔 鍵槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767