(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內建放大器漏液感應器

內建放大器漏液感應器

內建放大器,無需吸紙即可對應各式各樣的液體。
【特長】
・酸、鹼類藥液或IPA、純水、Fluorinert、GALDEN等。
・使用PFA保護本體與電纜線。
・維護輕鬆。
・外銷裝置也可安心使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HPQ-D1□

內建放大器漏液感應器HPQ-D1尺寸圖

 

HPQ-D2□

內建放大器漏液感應器HPQ-D2□尺寸圖

 

產品規格

型號HPQ-D11/HPQ-D21HPQ-D13/HPQ-D23HPQ-D12/HPQ-D22
檢測方式反射型
安裝面PVC板、不鏽鋼板
標準檢測物體
光源紅外光LED(高峰發光波長940nm)
電源電壓DC10.8~26.4V(漣波10%以下)
消耗電流30mA以下
動作型態正常時ON、檢測出漏液時OFF正常時OFF、檢測出漏液時ON正常時ON、檢測出漏液時OFF
輸出型態NPN開集極PNP開集極
控制輸出開關電流50mA以下(電阻負荷)
輸出耐電壓DC30V
殘留電壓1V以下(開關電流 50mA時)
顯示燈正常時:綠色燈亮燈、檢測出漏液時:橙色燈亮燈
使用溫度範圍-25~+50℃(不可凍結)
保存溫度範圍-40~+70℃(不可凍結)
使用濕度範圍30~+85%RH(避免結露)
絕緣電阻20MΩ(以DC500V測量)
耐電壓AC1000V 50/60Hz 1分鐘 所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz/倍幅1.5mm/X、Y、Z各方向2小時
耐衝擊500m/sX、Y、Z各方向3次
保護構造IP67(IEC規格)
電路保護附電源反向連接電路、接通電源時防止誤動作電路(約20ms)、輸出短路保護電路
連接方式預接線 纜線2m
材質本體:PFA 纜線:PFA外皮 安裝底座:PVC或PFA(SUS)
重量約55g(僅本體,附2m纜線)

※:安裝面的顏色或表面狀態、液體可能會造成檢測不穩定。請於實機確認動作、並充分評估後再行使用。

規格表

本體

托架材質動作型態輸出型態型號
PVCNCNPN開集極HPQ-D11
NCPNP開集極HPQ-D12
NONPN開集極HPQ-D13
PFANCNPN開集極HPQ-D21
NCPNP開集極HPQ-D22
NONPN開集極HPQ-D23

※HPQ-D11/12/21也有纜線5m(PFA軟管部2m)的類型。
※NO型未對應UL。

配件

安裝底座材質型號
PVC,10個入HPQ-B01
PFA(SUS)、10個入HPQ-B02

產品特長詳情

酸・鹼類藥液或IPA、純水、Fluorinert™、GALDEN™等

內建放大器漏液感應器產品特長詳情相關圖像

※Fluorinert™為3M公司、GALDEN™為Solvay(株)的註冊商標。

使用PFA保護本體與電纜線

內建放大器漏液感應器產品特長詳情相關圖像

從外殼抽出的部位有熔融PFA軟管,當中有電纜線穿過。
無須擔心漏液時浸水。
托架對酸・鹼類藥液備有PVC型、有機溶劑類則備有PFA型(部分SUS)。

維護輕鬆

內建放大器漏液感應器產品特長詳情相關圖像

安裝附鎖定機構。
檢測出漏液後的復位作業只需擦乾淨檢測面後,即可迅速重新啟動。

附動作顯示燈

內建放大器漏液感應器 

可於本體側確認開關狀態。
正常時(綠色LED亮燈)、異常時(紅色LED亮燈)

外銷裝置也可安心使用

對應CE標識、UL、S標識。
備有豐富的輸出形態、類型。
・NO/NC輸出 ・NPN/ PNP輸出

注意・禁止事項

內建放大器漏液感應器注意、禁止事項相關圖像

 

■本設備請安裝於水平面。

  • 請固定好安裝底座後,將開關本體插入安裝底座,並壓下本體的支撐手柄以固定。

■以螺絲固定時

  • 打穿安裝底座PVC型的頂出孔,將兩支點焊於不鏽鋼等金屬板上的M4螺紋雙頭螺栓穿入孔,再以2個M4螺帽組裝。
    如為PFA型時,則以1支M3雙頭螺栓依相同方式安裝。

■黏著固定時

  • PVC托架型可用黏著固定安裝。
  • 安裝的設置面同為PVC材質時,建議使用PVC用單體結構類黏著劑,其它設置面材質則請確認所使用的黏著劑規格。
型號
HPQ-D11
HPQ-D11-L05
HPQ-D12
HPQ-D12-L05
HPQ-D21
HPQ-D22
型號數量折扣標準
出貨日
輸出型式 纜線長度
(m)
托架型
4天~ NPN、NC2PVC托架型
4天~ NPN、NC5PVC托架型
4天~ PNP、NC2PVC托架型
4天~ PNP、NC5PVC托架型
4天~ NPN、NC2PFA托架型
4天~ PNP、NC2PFA托架型

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767