(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附直接安裝型壓力錶減壓閥 調壓閥

附直接安裝型壓力錶減壓閥 調壓閥

【特長】
・可依使用需求,於型號選擇是否需加裝直接安裝型壓力錶。
・壓力錶採用特殊刻度設計,從側面也能讀取壓力值。
・可選擇把手位置。
・推鎖型把手設計,可快速鎖定把手。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RVF300-02-L
RVF300-02-R
RVF300-02-RL
RVF300-02-RS
RVF300-02-RSL
RVF300-02-S
RVF300-02-SL
RVF300-03
RVF300-03-L
RVF300-03-R
RVF300-03-RL
RVF300-03-RS
RVF300-03-RSL
RVF300-03-S
RVF300-03-SL
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 連接徑 控制側 連接徑 流動方向 手柄位置
10天~ 1/41/4右邊
10天~ 附壓力計1/41/4左邊
10天~ 1/41/4左邊
10天~ 附壓力計1/41/4左邊
10天~ 1/41/4左邊
10天~ 附壓力計1/41/4右邊
10天~ 1/41/4右邊
4天~ 附壓力計3/83/8右邊
12天~ 3/83/8右邊
10天~ 附壓力計3/83/8左邊
10天~ 3/83/8左邊
10天~ 附壓力計3/83/8左邊
10天~ 3/83/8左邊
12天~ 附壓力計3/83/8右邊
10天~ 3/83/8右邊

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調整閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 供給側 接續種類 Rc
控制側 連接種類 Rc 排氣結構 回流功能
使用壓力範圍(MPa) ::1 設定壓力範圍(MPa) 0.05~0.85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767