(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉換電阻250Ω【包裝數為1~2】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
81401325
81446642-001
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
精度
4天~ ±0.02%

包裝數為2

4天~ ±0.05%

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767